(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Panasonic デュアル 18V3.0Ah 充電式ドリルドライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Panasonic デュアル 18V3.0Ah 充電式ドリルドライバー

通常価格(税別)
62,012円
税込価格
68,213円

【特長】・高負荷作業に強いSmart BLモーターを搭載しました。・回転数とト...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
198-8313
4549980378465

1個

62,012( 68,213円 )

1日目

198-8302
4549980378472

1個

62,012( 68,213円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高負荷作業に強いSmart BLモーターを搭載しました。
・回転数とトルクを最適化し、作業内容に応じてモーターのスピード、パワーを最適にコントロールします。
・タップモードに設定でスイッチを引く度に正逆転を自動で切替し、レバーによる切替動作が不要です。
【用途】
・ネジ締め、木工、金工、サイディング等の穴あけ
・小径のタップ作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Panasonic デュアル 18V3.0Ah 充電式ドリルドライバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました