(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

H&H ツイストブラシ(丸軸)【1~10個入り】

H&H ツイストブラシ(丸軸)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,413円
税込単価
1,554円

【特長】・丸軸。材質:真鍮線・パイプ内側のサビ落とし・塗装・剥離・メッキ塗装の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表的な型番の商品のものです。細かな点は型番により異なります。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
毛材
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TW-10

10
スチール(鋼)線
鋼線

3個

1,413( 1,554円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸軸。材質:真鍮線
・パイプ内側のサビ落とし
・塗装・剥離・メッキ塗装の下処理・各種バリ取りに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表的な型番の商品のものです。細かな点は型番により異なります。

カタログ

 

Loading...

TW-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

H&H ツイストブラシ(丸軸)の型番TW-10のページです。
型番TW-10に関する仕様情報を記載しております。

H&H ツイストブラシ(丸軸)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TB-16
TB-24
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)
毛材 材質

1,827円

( 2,010円 )
3個 あり

3日目

16真鍮線真鍮線

1,906円

( 2,097円 )

10個入り

3パック あり

3日目

24真鍮線真鍮線

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました