(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4QP-VNGA160404-BXC50
タンガロイ・CBN・4QP-VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ TACミゾバイト SNG CNGヨウインサート

タンガロイ・CBN・4QP-VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 4QP-VNGA160404-BXC50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,150円
税込単価
10,065円

タンガロイCBNインサート【特長】・ネガティブタイプ・コーナ数:4

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

4QP-VNGA160404-BXC50 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)材種(母材)コーティング被削材状態逃げ角精度溝・穴切れ刃長厚さコーナーR(ノーズR)勝手ワイパー刃
4QP-VNGA160404-BXC50V(35度ひし形)H(高硬度材)仕上げ~中切削CBNノンコート断続ネガ0度(N)GA(穴あり)1604(4.76)0.4mmなしなし
4QP-VNGA160408-BXC50V(35度ひし形)H(高硬度材)仕上げ~中切削CBNノンコート断続ネガ0度(N)GA(穴あり)1604(4.76)0.8mmなしなし

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4QP-VNGA160404-BXC50

0.4
825-3458

2個

9,150( 10,065円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイCBNインサート
【特長】
・ネガティブタイプ
・コーナ数:4

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

4QP-VNGA160404-BXC50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CBN・4QP-VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番4QP-VNGA160404-BXC50のページです。
型番4QP-VNGA160404-BXC50に関する仕様情報を記載しております。

タンガロイ・CBN・4QP-VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4QP-VNGA160408-BXC50
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
トラスココード

9,150円

( 10,065円 )
2個 -

1日目

0.8825-3459

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました