(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・CBN・3QP-TNGA-WG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タンガロイ・CBN・3QP-TNGA-WG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
7,650円 ~ 7,790円
税込価格
8,415円 ~ 8,569円

ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ立方晶窒化硼素の粉末と特殊バインダーを超高圧高温技...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.4
軽断続
BXA20
-

2個

7,790( 8,569円 )

1日目

0.4
軽断続
BXM20
2D

2個

7,790( 8,569円 )

1日目

0.8
連続
BXM10
-

2個

7,650( 8,415円 )

1日目

0.8
軽断続
BXM20
2D

2個

7,650( 8,415円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ立方晶窒化硼素の粉末と特殊バインダーを超高圧高温技術を用いて焼結した工具材料。ワイパー付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CBN・3QP-TNGA-WG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました