(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2QP-VNGA160404-L-BX330
タンガロイ・CBN・2QP-VNGA-L・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ TACミゾバイト SNG CNGヨウインサート

タンガロイ・CBN・2QP-VNGA-L・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 2QP-VNGA160404-L-BX330

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,250円
税込単価
5,775円

タンガロイCBNインサート【特長】・ネガティブタイプ・コーナ数:2

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

2QP-VNGA160404-L-BX330 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)材種(母材)コーティング被削材状態逃げ角精度溝・穴切れ刃長厚さコーナーR(ノーズR)勝手ワイパー刃
2QP-VNGA160408-L-BXM20V(35度ひし形)H(高硬度材)仕上げ~中切削CBNノンコート連続ネガ0度(N)GA(穴あり)1604(4.76)0.8mmなしなし
2QP-VNGA160408-L-BX330V(35度ひし形)H(高硬度材)仕上げ~中切削CBNノンコート連続ネガ0度(N)GA(穴あり)1604(4.76)0.8mmなしなし
2QP-VNGA160404-L-BX330V(35度ひし形)H(高硬度材)仕上げ~中切削CBNノンコート連続ネガ0度(N)GA(穴あり)1604(4.76)0.4mmなしなし
2QP-VNGA160404-L-BXM20V(35度ひし形)H(高硬度材)仕上げ~中切削CBNノンコート連続ネガ0度(N)GA(穴あり)1604(4.76)0.4mmなしなし
2QP-VNGA160408-L-BXM10V(35度ひし形)H(高硬度材)仕上げ~中切削CBNノンコート連続ネガ0度(N)GA(穴あり)1604(4.76)0.8mmなしなし
2QP-VNGA160404-L-BXM10V(35度ひし形)H(高硬度材)仕上げ~中切削CBNノンコート連続ネガ0度(N)GA(穴あり)1604(4.76)0.4mmなしなし

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2QP-VNGA160404-L-BX330

0.4
BX330
825-3308
2D

2個

5,250( 5,775円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイCBNインサート
【特長】
・ネガティブタイプ
・コーナ数:2

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

2QP-VNGA160404-L-BX330で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CBN・2QP-VNGA-L・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番2QP-VNGA160404-L-BX330のページです。
型番2QP-VNGA160404-L-BX330に関する仕様情報を記載しております。

タンガロイ・CBN・2QP-VNGA-L・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2QP-VNGA160404-L-BXM10
2QP-VNGA160404-L-BXM20
2QP-VNGA160408-L-BX330
2QP-VNGA160408-L-BXM10
2QP-VNGA160408-L-BXM20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
材種記号 トラスココード CADデータ有無
(2D/3D)

5,740円

( 6,314円 )
2個 -

1日目

0.4BXM10825-53042D/3D

5,740円

( 6,314円 )
2個 -

1日目

0.4BXM20825-53052D

5,250円

( 5,775円 )
2個 -

1日目

0.8BX330825-33192D

5,740円

( 6,314円 )
2個 -

1日目

0.8BXM10825-53072D/3D

5,740円

( 6,314円 )
2個 -

1日目

0.8BXM20825-53082D

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました