(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:0023-2501
カップワイヤブラシ(ねじ式)(より線)【1~10個入り】 HIT1 ワイヤブラシ

カップワイヤブラシ(ねじ式)(より線) 0023-2501

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,386円
税込単価
12,525円

【製品仕様】・カップワイヤブラシ(ねじ式)(より線)です・金属の研削作業に・平...

詳細情報を確認する

型番

0023-2501 解除

Loading...

0023-2501 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0023-2501

75

1パック

10個入り

11,386( 12,525円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・カップワイヤブラシ(ねじ式)(より線)です
・金属の研削作業に
・平面部の作業に最適です

商品情報

【製品仕様】
・カップワイヤブラシ ねじ式 より線
・平面部の作業に最適です

Loading...

0023-2501で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カップワイヤブラシ(ねじ式)(より線)の型番0023-2501のページです。
型番0023-2501に関する仕様情報を記載しております。

カップワイヤブラシ(ねじ式)(より線)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
0031-6334
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)

3,701円

( 4,071円 )
1個 -

5日目

120

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました