(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

集じん機用お掃除セット 0033-9118

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

集じん機用お掃除セット 0033-9118

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,773円
税込単価
8,550円

集じん機用オプションパーツのセットです。【セット内容】・ホースΦ38×2m(3...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • 適用機種:
    RP80YD、RP80YB、RP80SB、RP150YD、RP150YB、RP150SB、RP250YD、RP250SB、RP350YA、RP350SE、RP35RSB、RP35RYB、RP35RYD2、RP35RYD2(S)、RP35RYD、RP35MSB、RP35MYB、RP35MYD2、RP35MYD2(S)、RP35MYD、RP35SA、RP35SB、RP35SD2、RP35SD、RP35YA2、RP35YA、RP35YB、RP35YD2、RP35YD

型番

0033-9118 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0033-9118

1個

7,773( 8,550円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

集じん機用オプションパーツのセットです。
【セット内容】
・ホースΦ38×2m(337510)
・床用吸口(337522)
・すき間用吸口(337523)
・ストレートパイプ(337516)
・ベンドパイプ(337517)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集じん機用お掃除セット 0033-9118の型番0033-9118のページです。
型番0033-9118に関する仕様情報を記載しております。

集じん機用お掃除セット 0033-9118のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました