(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドカッター(リムタイプ)

ダイヤモンドカッター(リムタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,915円 ~ 20,017円
税込価格
12,007円 ~ 22,019円

【特長】・切削面のきれいな湿式タイプです【用途】・タイル、瓦

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番主要切断材質外径刃厚内径乾式/湿式
0093-9336コンクリート・アスファルト/タイル110mm1.5mm20mm湿式
0093-9588コンクリート・アスファルト/タイル125mm1.7mm20mm湿式
0093-9591コンクリート・アスファルト/タイル200mm1.8mm25.4mm湿式

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
内径(mm)
商品タイプ
添付カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
110
1.5
20
本体
-

1個

10,915( 12,007円 )

8日目

125
1.7
20
本体
Φ19

1個

15,894( 17,483円 )

8日目

150
1.7
25.4
-
Φ19、Φ20

1個

12,650( 13,915円 )

9日目

200
1.8
25.4
本体
-

1個

20,017( 22,019円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削面のきれいな湿式タイプです
【用途】
・タイル、瓦

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッター(リムタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました