(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ)波形セグメント

ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ)波形セグメント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,834円 ~ 33,216円
税込価格
11,917円 ~ 36,538円

【特長】長寿命と切れ味を両立した波形+セグメントのカッターです。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
内径(mm)
商品タイプ
添付カラー
ダイヤ高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
125
2
22
本体
Φ20
6

1個

10,834( 11,917円 )

7日目

311
2.6
25.4
本体
Φ20、Φ22
8

1個

33,216( 36,538円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
長寿命と切れ味を両立した波形+セグメントのカッターです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ)波形セグメントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました