(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:0032-6266
ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ)波形 HIT1 ダイヤモンドカッター ヒョウジュンタイプ

ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ)波形 0032-6266

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,209円 10,711円
税込単価
12,330円 11,782円

【特長】切れ味重視のボンドを採用した波形のカッターで、鋭い切れ味を有しています...

詳細情報を確認する

型番

0032-6266 解除

Loading...

0032-6266 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
内径(mm)
商品タイプ
添付カラー
ダイヤ高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0032-6266

125
1.8
20
-
-
6

1個

11,209円

10,711

( 11,782円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
切れ味重視のボンドを採用した波形のカッターで、鋭い切れ味を有しています。

0032-6266で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ)波形の型番0032-6266のページです。
型番0032-6266に関する仕様情報を記載しております。

ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ)波形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
0032-4621
0033-1412
0033-1413
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)
刃厚
(mm)
内径
(mm)
商品タイプ 添付カラー ダイヤ高さ
(mm)

9,681円

( 10,649円 )
1個 あり

7日目

1251.822本体Φ206

13,337円

( 14,671円 )
1個 あり

8日目

150222本体Φ207

11,945円

( 13,140円 )
1個 あり

8日目

1802.225.4本体Φ20、Φ227

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました