(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドカップホイール(平面研削用)

ダイヤモンドカップホイール(平面研削用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,915円
税込単価
15,307円

【特長】中仕上げ用カップのダブルタイプで長寿命です。【用途】コンクリート・アス...

詳細情報を確認する

型番

0032-6740 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0032-6740

1個

13,915( 15,307円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
中仕上げ用カップのダブルタイプで長寿命です。
【用途】
コンクリート・アスファルト/ブロック/レンガ/石材を平面研削の時に使用。

0032-6740で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカップホイール(平面研削用)の型番0032-6740のページです。
型番0032-6740に関する仕様情報を記載しております。

ダイヤモンドカップホイール(平面研削用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました