(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:0032-6735
ダイヤモンドカッター(ハツリ用)波形セグメント HIT1 ダイヤモンドカッター ハツリヨウ

ダイヤモンドカッター(ハツリ用)波形セグメント 0032-6735

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,806円
税込単価
10,787円

【特長】・乾式タイプです・最後まで安定した切れ味を持続します・ダイヤ部に(凹凸...

詳細情報を確認する

型番

0032-6735 解除

Loading...

0032-6735 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番主要切断材質外径刃厚内径乾式/湿式
0032-6735コンクリート・アスファルト/ブロック/レンガ/石材105mm2.1mm20mm乾式
0032-6736コンクリート・アスファルト/ブロック/レンガ/石材125mm2.1mm22mm乾式
0032-8051コンクリート・アスファルト/ブロック/レンガ/石材150mm2.1mm22mm乾式
0032-8052コンクリート・アスファルト/ブロック/レンガ/石材180mm2.3mm25.4mm乾式

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
内径(mm)
商品タイプ
添付カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0032-6735

105
2.1
20
本体
Φ15

1個

9,806( 10,787円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾式タイプです
・最後まで安定した切れ味を持続します
・ダイヤ部に(凹凸)部を作り、被削材との接触面積が少ない(薄刃+放熱効果)
・放熱性に優れ、連続作業でも切れ味持続
・チップ角をRにし、チップの欠けを低減。
・斜めスリット採用で、冷却効果をアップ

0032-6735で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッター(ハツリ用)波形セグメントの型番0032-6735のページです。
型番0032-6735に関する仕様情報を記載しております。

ダイヤモンドカッター(ハツリ用)波形セグメントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
0032-6736
0032-8051
0032-8052
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)
刃厚
(mm)
内径
(mm)
商品タイプ 添付カラー

10,509円

( 11,560円 )
1個 あり

8日目

1252.122本体Φ20

15,970円

( 17,567円 )
1個 あり

8日目

1502.122本体Φ20

14,947円

( 16,442円 )
1個 あり

9日目

1802.325.4本体Φ20、Φ22

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました