(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドカッター(コンクリート溝入れ用)

ダイヤモンドカッター(コンクリート溝入れ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,522円
税込価格
20,374円

【特長】・メタルボンド採用で自生作用により良好な切れ味が持続・U溝形:コーキン...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
ホイールタイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
U溝

1個

18,522( 20,374円 )

1日目

V溝

1個

18,522( 20,374円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルボンド採用で自生作用により良好な切れ味が持続
・U溝形:コーキング材の接着面積を大きく取れます
・V溝形:クラックへの切り込みがしやすいです
【用途】
・コンクリート、モルタル等のひび割れ補修や目地加工

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッター(コンクリート溝入れ用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました