(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:0037-0005
ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ)薄刃 HIT1 ダイヤモンドカッター

ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ)薄刃 0037-0005

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,541円
税込単価
6,095円

【特長】・最適ダイヤの採用で薄刃仕様・切削抵抗が小さく軽い切れ味・薄刃仕様で、...

詳細情報を確認する

  • 乾式/湿式:
    乾式
  • 商品タイプ:
    本体
  • ホイールタイプ:
    波形

型番

0037-0005 解除

Loading...

0037-0005 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
主要切断材質
外径(mm)
刃厚(mm)
内径(mm)
添付カラー
ダイヤ高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0037-0005

コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル / 石材 / サイディング
103
1.4
20
Φ15
5

1個

5,541( 6,095円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最適ダイヤの採用で薄刃仕様
・切削抵抗が小さく軽い切れ味
・薄刃仕様で、コードレスディスクグラインダにベストマッチ

0037-0005で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ)薄刃の型番0037-0005のページです。
型番0037-0005に関する仕様情報を記載しております。

ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ)薄刃のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
0037-0006
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
主要切断材質 外径
(mm)
刃厚
(mm)
内径
(mm)
添付カラー ダイヤ高さ
(mm)

8,563円

( 9,419円 )
1個 あり

7日目

レンガ / タイル / コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材1251.622Φ206

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました