(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェルトディスク・サイザルディスク・木工つやだしディスク

フェルトディスク・サイザルディスク・木工つやだしディスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,426円 ~ 3,100円
税込価格
1,569円 ~ 3,410円

【特長】・金属の鏡面仕上げ、つやだしに最適・フエルトディスク:鏡面仕上げ用・サ...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
被削材
粒度(#)
外径(mm)
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ステンレス鋼[○] / 合金鋼[○] / 鋳鉄[○] / 銅[○] / アルミニウム[○] / 真鍮[○] / 砲金[○]
-
100
鏡面仕上げ

2個

1,608( 1,769円 )

7日目

-
400
100
キズ取り

2個

1,426( 1,569円 )

7日目

ステンレス鋼[○] / 合金鋼[○] / 鋳鉄[○] / 銅[○] / アルミニウム[○] / 真鍮[○] / 砲金[○]
-
90
表面研磨

1個

3,100( 3,410円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属の鏡面仕上げ、つやだしに最適
・フエルトディスク:鏡面仕上げ用
・サイザルディスク:鏡面下地研磨用
・研磨剤:フエルトディスク、サイザルディスクと併せてご使用ください。白棒:粒度粗、青棒:粒度細
・木工つやだしディスク:木工の仕上げ、つやだしに最適です

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェルトディスク・サイザルディスク・木工つやだしディスクのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました