【特長】・剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい角により、びびり振動に強く、突き...
両面6コーナ(90°)インサート
優れた加工面粗さ
使用工具 | PSTW12R050M22-4(φ50×4刃) |
---|---|
使用インサート(材種) | TNKU120608ER-GM(XP3035) |
被削材 | S50C |
切削速度 | 200m/min(1,274min-1) |
送り速度 | 510mm/min(0.1mm/t) |
切込深さ | ap=0.2mm ae=32mm |
切削油剤 | なし(エアブロー) |
使用機械 | 横形マシニングセンタ(BT50) |
底面粗さ
突出しの長い加工でも高能率
使用工具 | PSTW12R050M22-4(φ50×4刃) | 他社肩削りポジカッタ(φ50×5刃) |
---|---|---|
使用インサート (材種) | TNKU120608ER-GM(XP3035) | 超硬コーティングインサート |
被削材 | S50C | |
切削速度 | 溝加工 | |
切込深さ | ap=3mm ae=50mm | |
突出し長さ | 190mm(3.8D) | |
切削油剤 | なし(エアブロー) | |
使用機械 | 横形マシニングセンタ(BT50) |
切削可能領域
S50Cの長寿命加工
他社品と比較して耐摩耗性に優れており、約4.5倍の耐久性能が得られた。
使用工具 | PSTW09R025SS25-3S (φ25×3刃) | 他社品 (φ25×3刃) |
---|---|---|
使用インサート (材種) | TNKU090604ER-GM(XP3035) | 超硬コーティングインサート |
被削材 | S50C | |
切削速度 | 180m/min(2,290min-1) | |
送り速度 | 825mm/min(0.12mm/t) | |
切込深さ | ap=2mm ae=16mm | |
切削油剤 | なし(エアブロー) | |
使用機械 | 立形マシニングセンタ(BT40) |
切削長さ
<7m加工時の写真>PSTW/他社品
SUS304の長寿命加工
他社品の耐久限界の約1.5倍となる10.5mまで加工を行ったが、インサートは欠けもなく継続加工が可能な状態であった。
使用工具 | PSTW09R025SS25-3S (φ25×3刃) | 他社品 (φ25×3刃) |
---|---|---|
使用インサート(材種) | TNKU090604ER-GL(XP2040) | 超硬コーティングインサート |
被削材 | SUS304 | |
切削速度 | 150m/min(1,910min-1) | |
送り速度 | 460mm/min(0.08mm/t) | |
切込深さ | ap=1.5mm ae=16mm | |
切削油剤 | なし(エアブロー) | |
使用機械 | 立形マシニングセンタ(BT40) |
切削長さ
<7m加工時の写真>PSTW/他社品
プレス金型構造物スライド面の高精度加工
側面仕上げ加工において、倒れ量10μm以下という要求精度を満たし良好な加工面精度が得られる結果となった。
使用工具 | PSTW12R050M22-4(φ50×4刃) |
---|---|
使用インサート(材種) | TNKU120608ER-GR(XP1020) |
被削材 | FCD500 |
切削速度 | 300m/min(1,910min-1) |
送り速度 | 1,700mm/min(0.2mm/t) |
切込深さ | ap=0.5mm ae=0.3mm |
突出し長さ | 240mm |
切削油剤 | なし(エアブロー) |
使用機械 | 門形マシニングセンタ (BT50) |
側面粗さ
加工面
SUS304の高能率加工
他社品では切込み(ap)が上がるとびびり振動が発生し、能率が上げられない。さらにバリも発生。PSTWは1刃少ないが、能率67%UPの高能率加工が可能であった。
使用工具 | PSTW12R050M22-4(φ50×4刃) | 他社肩削りポジカッタ(φ50×5刃) |
---|---|---|
使用インサート (材種) | TNKU120608ER-GL(XP2040) | 超硬コーティングインサート |
被削材 | SUS304 | |
切削速度 | 150m/min(955min-1) | |
送り速度 | 700mm/min(0.18mm/t) | 700mm/min(0.15mm/t) |
切込深さ | ap=5mm ae=35mm | ap=3mm ae=35mm |
切削油剤 | 水溶性切削油剤 | |
使用機械 | 門形マシニングセンタ(BT50) |
PSTW:バリ発生(小)/他社品:バリ発生(大)
建機コントロールバルブ荒加工
他社品と比較した結果、耐摩耗性に優れていた。特に切込み境界部の摩耗進行を抑えられて、約3.5倍の耐久UPが可能となった。
使用工具 | PSTW12R063M22-5 (φ63×5刃) | 他社肩削りネガカッタ (φ63×5刃) |
---|---|---|
使用インサート(材種) | TNKU120608ER-GR(XP1020) | 超硬コーティングインサート |
被削材 | FCD500 | |
切削速度 | 180m/min(910min-1) | |
送り速度 | 1,000mm/min(0.22mm/t) | |
切込深さ | ap=3mm ae=45mm | |
切削油剤 | なし(エアブロー) | |
使用機械 | 横形マシニングセンタ(BT50) |
切削長さ
<17m加工時の写真>PSTW/他社品
Ti-6Al-4Vの長寿命加工
他社品(裏表3コーナ仕様)は早期に摩耗進行・チッピングが発生。PSTW(XC5040)では摩耗の抑制により耐久UPが可能となった。
使用工具 | PSTW12R050M22-4 (φ50×4刃) | 他社肩削りネガカッタA、B (φ50×4刃) |
---|---|---|
使用インサート(材種) | TNKU120608ER-SM(XC5040) | 超硬コーティングインサート |
被削材 | Ti-6Al-4V | |
切削速度 | 40m/min(255min-1) | |
送り速度 | 82mm/min(0.08mm/t) | |
切込深さ | ap=1.5mm ae=20mm | |
切削油剤 | なし(エアブロー) | |
使用機械 | 横形マシニングセンタ(BT50) |
切削長さ
PSTW(4m加工時点)/他社品A(2m加工時点)
突出し長さ300mm(5D)の高能率安定加工
L/D=5の突出しの長い加工において、他社品と比較して高能率加工が可能となった。
また他社品は低回転領域で、切れ味不足によりワークへの食付き性が悪くびびり振動が発生(グラフ斜線部分)。
切れ味に優れるPSTWは低回転領域でも安定した加工が可能であった。
使用工具 | PSTW12R063M22-5 (φ63×5刃) | 他社肩削りネガカッタ (φ63×4刃) |
---|---|---|
使用インサート(材種) | TNKU120608ER-GM(XC3030) | 超硬コーティングインサート |
被削材 | FC250 | |
切込深さ | ap=2mm ae=44mm | |
突出し長さ | 300mm(5D) | |
切削油剤 | なし(エアブロー) | |
使用機械 | 横形マシニングセンタ(BT50) |
切削可能領域
推奨切削条件表の数値は実切削速度における一般的な値を示したものです。加工環境に合わせて適宜調整して下さい。
被削材別推奨材質
◎:第一推奨材質、○:第二推奨材質
NM:アルミニウム合金用、GL:軽切削用、GM:中切削用、GR:重切削用、SM:耐熱合金用
加工用途に合わせたインサートバリエーション
PSTW SS(6コーナ肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ)
Type1
オイルホール付き
Type2
オイルホール付き
ツールNo. | 呼び | 外径 DC | 刃数 ZEEP | シャンク径 DCON | 全長 LF | 首下長 LH | APMX | 重量 (kg) | 適用 インサート | 形状タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7803014 | PSTW09R025SS25-2S | 25 | 2 | 25 | 120 | 35 | 9 | 0.41 | (1) | 1 |
7803015 | PSTW09R025SS25-2L | 25 | 2 | 25 | 170 | 70 | 9 | 0.58 | 1 | |
7803016 | PSTW09R025SS25-3S | 25 | 3 | 25 | 120 | 35 | 9 | 0.4 | 1 | |
7803017 | PSTW09R026SS25-2L | ★26 | 2 | 25 | 170 | 35 | 9 | 0.59 | 2 | |
7803018 | PSTW09R028SS25-2L | ★28 | 2 | 25 | 170 | 35 | 9 | 0.6 | 2 | |
7803019 | PSTW09R028SS25-3S | ★28 | 3 | 25 | 120 | 35 | 9 | 0.41 | 2 | |
7803020 | PSTW09R030SS32-2L | 30 | 2 | 32 | 190 | 90 | 9 | 1.02 | 1 | |
7803021 | PSTW09R030SS32-3S | 30 | 3 | 32 | 130 | 45 | 9 | 0.7 | 1 | |
7803022 | PSTW09R032SS32-3S | 32 | 3 | 32 | 130 | 45 | 9 | 0.74 | 1 | |
7803023 | PSTW09R032SS32-3L | 32 | 3 | 32 | 190 | 45 | 9 | 1.1 | 1 | |
7803024 | PSTW09R032SS32-4S | 32 | 4 | 32 | 125 | 40 | 9 | 0.7 | 1 | |
7803025 | PSTW09R033SS32-3L | ★33 | 3 | 32 | 190 | 35 | 9 | 1.1 | 2 | |
7803026 | PSTW09R035SS32-3L | ★35 | 3 | 32 | 190 | 35 | 9 | 1.12 | 2 | |
7803027 | PSTW09R035SS32-4S | ★35 | 4 | 32 | 130 | 35 | 9 | 0.75 | 2 | |
7803028 | PSTW09R040SS32-4S | 40 | 4 | 32 | 140 | 50 | 9 | 0.85 | 2 | |
7803029 | PSTW09R040SS32-4L | 40 | 4 | 32 | 190 | 45 | 9 | 1.15 | 2 | |
7803030 | PSTW09R040SS32-5S | 40 | 5 | 32 | 140 | 50 | 9 | 0.84 | 2 |
★:刃太タイプ
(1)は部品表の適用インサートの番号に相当します。
PSTW BORE(6コーナ肩削りカッタ ボアタイプ)
Type1
パワースクリュー仕様/オイルホール付き
Type2
オイルホール付き
Type3
オイルホールなし
ツールNo. | 呼び | 外径 DC | 刃数 ZEEP | カッタ高さ LF | ボス径 DCSFMS | 穴径 DCON | 端面キー溝 | APMX | 重量 (kg) | 適用 インサート | 形状 タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 KWW | 深さ b | |||||||||||
7803031 | PSTW09R040M16-4 | 40 | 4 | 40 | 38 | 16 | 8.4 | 5.6 | 9 | 0.23 | (1) | 2 |
7803032 | PSTW09R040M16-5 | 40 | 5 | 40 | 38 | 16 | 8.4 | 5.6 | 9 | 0.23 | 2 | |
7803033 | PSTW09R050M22-4 | 50 | 4 | 40 | 45 | 22 | 10.4 | 6.3 | 9 | 0.33 | 2 | |
7803034 | PSTW09R050M22-6 | 50 | 6 | 40 | 45 | 22 | 10.4 | 6.3 | 9 | 0.32 | 2 | |
7803035 | PSTW09R063M22-5 | 63 | 5 | 40 | 50 | 22 | 10.4 | 6.3 | 9 | 0.52 | 2 | |
7803036 | PSTW09R063M22-7 | 63 | 7 | 40 | 50 | 22 | 10.4 | 6.3 | 9 | 0.52 | 2 | |
7803100 | PSTW12R050M22-3 | 50 | 3 | 40 | 45 | 22 | 10.4 | 6.3 | 12 | 0.3 | (2) | 1 |
7803101 | PSTW12R050M22-4 | 50 | 4 | 40 | 45 | 22 | 10.4 | 6.3 | 12 | 0.3 | 1 | |
7803102 | PSTW12R063M22-3 | 63 | 3 | 40 | 50 | 22 | 10.4 | 6.3 | 12 | 0.48 | 2 | |
7803103 | PSTW12R063M22-5 | 63 | 5 | 40 | 50 | 22 | 10.4 | 6.3 | 12 | 0.46 | 2 | |
7803104 | PSTW12R080M25.4-5 | 80 | 5 | 50 | 60 | 25.4 | 9.5 | 6 | 12 | 1.08 | 2 | |
7803110 | PSTW12R080M27-5 | 80 | 5 | 50 | 60 | 27 | 12.4 | 7 | 12 | 1.07 | 2 | |
7803105 | PSTW12R080M25.4-6 | 80 | 6 | 50 | 60 | 25.4 | 9.5 | 6 | 12 | 1.06 | 2 | |
7803111 | PSTW12R080M27-6 | 80 | 6 | 50 | 60 | 27 | 12.4 | 7 | 12 | 1.04 | 2 | |
7803106 | PSTW12R100M31.7-5 | 100 | 5 | 50 | 70 | 31.75 | 12.7 | 8 | 12 | 1.5 | 3 | |
7803112 | PSTW12R100M32-5 | 100 | 5 | 50 | 70 | 32 | 14.4 | 8 | 12 | 1.57 | 2 | |
7803107 | PSTW12R100M31.7-7 | 100 | 7 | 50 | 70 | 31.75 | 12.7 | 8 | 12 | 1.5 | 3 | |
7803113 | PSTW12R100M32-7 | 100 | 7 | 50 | 70 | 32 | 14.4 | 8 | 12 | 1.56 | 2 | |
7803108 | PSTW12R125M38.1-7 | 125 | 7 | 63 | 90 | 38.1 | 15.9 | 10 | 12 | 3.03 | 3 | |
7803114 | PSTW12R125M40-7 | 125 | 7 | 63 | 90 | 40 | 16.4 | 9 | 12 | 2.96 | 2 | |
7803109 | PSTW12R125M38.1-9 | 125 | 9 | 63 | 90 | 38.1 | 15.9 | 10 | 12 | 3.01 | 3 | |
7803115 | PSTW12R125M40-9 | 125 | 9 | 63 | 90 | 40 | 16.4 | 9 | 12 | 2.93 | 2 |
(1)及び(2)は部品表の適用インサートの番号に相当します。
部品
レンチは別途ご購入ください。
型番 |
被削材 |
材種 |
呼び |
s(mm) |
コーナーR(mm) |
寸法 内接円径IC(mm) |
ツールNo |
副切れ刃b(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
非鉄金属
|
CK010
|
TNHU090404FR-NM
|
4.64
|
0.4
|
7.46
|
7813104
|
1.15
| 10個 | 1,831円(
2,014円
) | 1日目 | |
非鉄金属
|
XP4610
|
TNHU090404FR-NM
|
4.64
|
0.4
|
7.46
|
7818104
|
1.15
| 10個 | 2,646円(
2,911円
) | 1日目 | |
非鉄金属
|
CK010
|
TNHU120608ER-NM
|
6.55
|
0.8
|
10.8
|
7811087
|
1.25
| 10個 | 2,401円(
2,641円
) | 1日目 | |
非鉄金属
|
XP4610
|
TNHU120608ER-NM
|
6.55
|
0.8
|
10.8
|
7818087
|
1.25
| 10個 | 3,488円(
3,837円
) | 1日目 | |
鋼 / 鋳鉄
|
XC3030
|
TNKU090404ER-GL
|
4.64
|
0.4
|
7.46
|
7821095
|
1.2
| 10個 | 1,523円(
1,675円
) | 1日目 | |
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
|
XP2040
|
TNKU090404ER-GL
|
4.64
|
0.4
|
7.46
|
7813100
|
1.2
| 10個 | 1,523円(
1,675円
) | 1日目 | |
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
|
XP3035
|
TNKU090404ER-GL
|
4.64
|
0.4
|
7.46
|
7813101
|
1.2
| 10個 | 1,523円(
1,675円
) | 1日目 | |
鋳鉄
|
XC1015
|
TNKU090404ER-GM
|
4.64
|
0.4
|
7.46
|
7813099
|
1.2
| 10個 | 1,523円(
1,675円
) | 1日目 | |
鋼 / 鋳鉄
|
XC3020
|
TNKU090404ER-GM
|
4.64
|
0.4
|
7.46
|
7821091
|
1.2
| 10個 | 1,523円(
1,675円
) | 1日目 | |
鋼 / 鋳鉄
|
XC3030
|
TNKU090404ER-GM
|
4.64
|
0.4
|
7.46
|
7821093
|
1.2
| 10個 | 1,523円(
1,675円
) | 1日目 | |
鋳鉄
|
XP1020
|
TNKU090404ER-GM
|
4.64
|
0.4
|
7.46
|
7821094
|
1.2
| 10個 | 1,523円(
1,675円
) | 1日目 | |
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
|
XP2040
|
TNKU090404ER-GM
|
4.64
|
0.4
|
7.46
|
7813098
|
1.2
| 10個 | 1,523円(
1,675円
) | 1日目 | |
鋼 / 鋳鉄
|
XP3025
|
TNKU090404ER-GM
|
4.64
|
0.4
|
7.46
|
7821092
|
1.2
| 10個 | 1,523円(
1,675円
) | 1日目 | |
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
|
XP3035
|
TNKU090404ER-GM
|
4.64
|
0.4
|
7.46
|
7813097
|
1.2
| 10個 | 1,523円(
1,675円
) | 1日目 | |
鋳鉄
|
XC1015
|
TNKU090404ER-GR
|
4.64
|
0.4
|
7.46
|
7813102
|
1.2
| 10個 | 1,523円(
1,675円
) | 1日目 | |
鋳鉄
|
XP1020
|
TNKU090404ER-GR
|
4.64
|
0.4
|
7.46
|
7821096
|
1.2
| 10個 | 1,523円(
1,675円
) | 1日目 | |
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
|
XC5040
|
TNKU090404ER-SM
|
4.64
|
0.4
|
7.46
|
7813103
|
1.2
| 10個 | 1,874円(
2,061円
) | 1日目 | |
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
|
XP2040
|
TNKU090408ER-GM
|
4.64
|
0.8
|
7.46
|
7813106
|
0.9
| 10個 | 1,523円(
1,675円
) | 1日目 | |
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
|
XP3035
|
TNKU090408ER-GM
|
4.64
|
0.8
|
7.46
|
7813105
|
0.9
| 10個 | 1,523円(
1,675円
) | 1日目 | |
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
|
XP2040
|
TNKU090412ER-GM
|
4.64
|
1.2
|
7.46
|
7813108
|
0.6
| 10個 | 1,523円(
1,675円
) | 1日目 | |
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
|
XP3035
|
TNKU090412ER-GM
|
4.64
|
1.2
|
7.46
|
7813107
|
0.6
| 10個 | 1,523円(
1,675円
) | 1日目 | |
鋼 / 鋳鉄
|
XC3030
|
TNKU120608ER-GL
|
6.55
|
0.8
|
10.8
|
7825089
|
1.5
| 10個 | 2,125円(
2,338円
) | 1日目 | |
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
|
XP3035
|
TNKU120608ER-GL
|
6.55
|
0.8
|
10.8
|
7814089
|
1.5
| 10個 | 2,125円(
2,338円
) | 1日目 | |
鋳鉄
|
XC1015
|
TNKU120608ER-GM
|
6.55
|
0.8
|
10.8
|
7812088
|
1.5
| 10個 | 2,125円(
2,338円
) | 1日目 | |
鋼 / 鋳鉄
|
XC3020
|
TNKU120608ER-GM
|
6.55
|
0.8
|
10.8
|
7827088
|
1.5
| 10個 | 2,125円(
2,338円
) | 1日目 | |
鋳鉄
|
XP1020
|
TNKU120608ER-GM
|
6.55
|
0.8
|
10.8
|
7821088
|
1.5
| 10個 | 2,125円(
2,338円
) | 1日目 | |
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
|
XP2040
|
TNKU120608ER-GM
|
6.55
|
0.8
|
10.8
|
7813088
|
1.5
| 10個 | 2,125円(
2,338円
) | 1日目 | |
鋼 / 鋳鉄
|
XP3025
|
TNKU120608ER-GM
|
6.55
|
0.8
|
10.8
|
7828088
|
1.5
| 10個 | 2,125円(
2,338円
) | 1日目 | |
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
|
XP2040
|
TNKU120612ER-GM
|
6.55
|
1.2
|
10.8
|
7813094
|
1
| 10個 | 2,125円(
2,338円
) | 1日目 | |
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
|
XP3035
|
TNKU120612ER-GM
|
6.55
|
1.2
|
10.8
|
7814094
|
1
| 10個 | 2,125円(
2,338円
) | 1日目 | |
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
|
XP2040
|
TNKU120616ER-GM
|
6.55
|
1.6
|
10.8
|
7813095
|
0.75
| 10個 | 2,125円(
2,338円
) | 1日目 | |
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
|
XP3035
|
TNKU120616ER-GM
|
6.55
|
1.6
|
10.8
|
7814095
|
0.75
| 10個 | 2,125円(
2,338円
) | 1日目 | |
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
|
XP2040
|
TNKU120620ER-GM
|
6.55
|
2
|
10.8
|
7813096
|
0.6
| 10個 | 2,125円(
2,338円
) | 1日目 | |
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
|
XP3035
|
TNKU120620ER-GM
|
6.55
|
2
|
10.8
|
7814096
|
0.6
| 10個 | 2,125円(
2,338円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】
・剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい角により、びびり振動に強く、突き出しの長い加工に対応
・経済的な裏表3コーナー(両面6コーナー)仕様
・加工用途に合わせたインサートバリエーション