(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AE-VML-6X24-N
AE-VML AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル ロング形(スクエアチップブレーカタイプ) チョウコウエンドミル

AE-VML AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル ロング形(スクエアチップブレーカタイプ) AE-VML-6X24-N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,058円
税込単価
7,764円

【特長】・ロング刃長エンドミルでの長時間に及ぶ高能率側面切削やトロコイド加工、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

AE-VML-6X24-N の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

■切くず堆積でお困りではありませんか?

切りくず堆積例

ロング刃長エンドミルでの長時間に及ぶ高能率側面切削やロコイド加工、
ポケット加工などにおいては切りくずの堆積が問題になる場合があります。

切りくずを細かく裁断!機械の連続稼働が可能に

■機械の連続稼働が可能に

チップブレーカの角にRを付けることにより、チッピングを抑制します。

チップブレーカータイプ(-N)は、切くずを細かく分断します。
それにより、エアーや切削油での切りくず除去が容易になります。
(高品位な加工面を持てる場合は、チップブレーカの無いAE-VMLを推奨します)

チップブレーカ有無の比較例

■究極のこだわりは、高能率側面切削

高剛性
大きな心厚より、高速側面旋削を実現
刃先からシャンクに向けて心厚が変化するウェブテーパにより、工具剛性が向上し、加工面倒れを防止

強ねじれ
切削抵抗を低減し、安定加工が可能

拡大画像

マイクロレリーフによりびびり抑制

優れた仕上げ面!
使用工具AE-VML Φ12×38
被削材NAK80(40HRC)
切削速度195m/min(5,175min-1)
送り速度600mm/min (0.03mm/t)
切込深さap=36mm ae=0.3mm
使用機械立形マシニングセンタ
面粗さRa=0.09μm Rz=0.55μm
 

●高能率 -びびり抑制-
不等リード、不等分割の採用で安定、高能率加工を実現します。

不等リード、不等分割、マイクロレリーフの拡大
高速・深切り込みでもびびらず、圧倒的な高能率加工

●加工面品位 -DUARISEコーティング-

潤滑性、耐摩耗性、高温耐酸化性に優れ、複合多層構造がサーマルクラックを抑制します。

複合多層構造の顕微鏡画像

コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上します。

AE-VMLと従来品の比較画像

性能・試験情報

■安定加工 切込深さ4Dでも安定加工

使用工具AE-VML Φ10×40
被削材S50C
切削方法側面切削
切削速度130m/min(4,200min-1)
送り速度1,200mm/min (0.07mm/t)
切込深さap=40mm ae=0.5mm
切削油剤エアブロー
使用機械横形マシニングセンタ(HSK63)
比較グラフ
外周刃の損傷状態

 

■長寿命 DUARISE(デュアライズ)コーティング採用で、水溶性切削油剤でも安定した摩耗推移

使用工具AE-VML Φ10×31
被削材SCM440(30HRC)
切削方法側面切削
切削速度180m/min(5,700min-1)
送り速度1,400mm/min (0.06mm/t)
切込深さap=25mm ae=1mm
切削油剤水溶性切削油剤
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
比較グラフ
外周刃の損傷状態

 

■高精度加工 切込深さ4Dでも倒れの少ない高精度加工

使用工具AE-VML Φ10×40
被削材SUS304
切削方法側面切削
切削速度126m/min(4,000min-1)
送り速度960mm/min (0.06mm/t)
切込深さap=40mm ae=1mm
切削油剤水溶性切削油剤
使用機械横形マシニングセンタ(HSK63)
測定箇所
比較グラフ

製品特長紹介動画

推奨切削条件

標準側面切削 条件表
高能率側面切削 条件表

※Ni基合金加工の際は標準側面加工条件をご利用ください。

標準側面切削 条件表
高能率側面切削 条件表

※Ni基合金加工の際は標準側面加工条件をご利用ください。

 

切削条件時の注意

1.機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
2.回転速度は基準切削速度の中央値より算出したものです。ワーク保持力、機械剛性等、使用状況により回転速度、送り速度を調整下さい。
3.切削油剤は被削材に適したもので、発煙性の少ないものをご使用下さい。
4.乾式の場合には、切りくず詰まりが無いようエアブローにて切りくずを除去下さい。
5.ステンレス鋼の加工には、水溶性切削油剤の使用を推奨します。
6.加工精度を要求される場合は、回転速度、送り速度、切込み量を抑えて使用下さい。

適用被削材

被削材対応表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
ツール№
CADデータ有無(2D/3D)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AE-VML-6X24-N

6
4
24
6
70
8556329
2D/3D
0~-0.02mm

1個

7,058( 7,764円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロング刃長エンドミルでの長時間に及ぶ高能率側面切削やトロコイド加工、ポケット加工などにおいては切りくずの堆積が問題になる場合があります
・チップブレーカタイプ(-N)は、切りくずを細かく分断します。それにより、エアーや切削油での切りくず除去が容易になります
・大きな芯厚により、高速側面切削を実現
・刃先からシャンクにむけて芯厚が変化するウェブテーパにより、工具剛性が向上し、加工面倒れを防止
・切削抵抗を低減し、安定加工が可能
・不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用で安定、高能率加工を実現します
・DUARISEコーティングにより潤滑性、耐摩耗性、高温耐酸化性に優れ、複合多層構造がサーマルクラックを抑制します

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

Loading...

AE-VML-6X24-Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AE-VML AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル ロング形(スクエアチップブレーカタイプ)の型番AE-VML-6X24-Nのページです。
型番AE-VML-6X24-Nに関する仕様情報を記載しております。

AE-VML AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル ロング形(スクエアチップブレーカタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AE-VML-12X38-N
AE-VML-12X48-N
AE-VML-16X50-N
AE-VML-16X64-N
AE-VML-8X25-N
AE-VML-8X32-N
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃数
(枚)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
ツール№ CADデータ有無
(2D/3D)
刃径公差

12,039円

( 13,243円 )
1個 -

5日目

124381210085563272D/3D0~-0.02mm

17,063円

( 18,769円 )
1個 あり

1日目

124481211085563352D/3D0~-0.02mm

36,289円

( 39,918円 )
1個 あり

1日目

16550161258556375-0~-0.03mm

42,806円

( 47,087円 )
1個 あり

1日目

16564161408556379-0~-0.03mm

7,994円

( 8,793円 )
1個 あり

1日目

842588085563232D/3D0~-0.02mm

9,707円

( 10,678円 )
1個 -

1日目

843289085563312D/3D0~-0.02mm

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました