(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制・180°...
■高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREYコーティング誕生。
■3タイプにより幅広い加工法に対応
■高精度仕上げ2刃 AE-LNBD-H 形状の特徴
●中心部の厚み
中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制
●優れたボールR精度
180°間安定したR精度を確保
●外周部ティアドロップ形状
強パックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上
●優れたシャンク精度
h4公差(D/-0.004)に対応
●平滑化処理
コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上
●豊富なバリエーション
261アイテム(R0.05~R3)で幅広い加工に対応可能
■安定加工 SKD11(60HRC)において、優れた耐久性を発揮
使用工具 | AE-LNBD-H R1×10×4 | 他社品 |
---|---|---|
被削材 | SKD11(60HRC) | |
切削方法 | 走査線加工 | |
切削速度 | 107m/min(17,000min-1) | |
送り速度 | 1,400mm/min(0.041mm/t) | |
切込深さ | ap=0.05mm、Pf=0.1mm | |
切削油剤 | エアブロー | |
使用機械 | 立形マシニングセンタ(HSK32) |
■長寿命 熱間ダイス鋼DH315において、優れた耐久性を実現
使用工具 | AE-LNBD-H R1×10×4 | 他社品 |
---|---|---|
被削材 | DH315(43HRC) | |
切削方法 | ポケット加工 | |
切削速度 | 88m/min(14,000min-1) | |
送り速度 | 1,000mm/min(0.036mm/t) | |
切込深さ | ap=0.05mm、Pf=0.1mm | |
切削油剤 | エアブロー | |
使用機械 | 横形マシニングセンタ(HSK63) |
■仕上げ加工 STAVAX(53HRC)において、良好な耐久性と加工面を実現
使用工具 | AE-LNBD-H R1×10×4 | 他社品 |
---|---|---|
被削材 | STAVAX(53HRC) | |
切削方法 | 走査線加工 | |
切削速度 | 150m/min(24,000min-1) | |
送り速度 | 2,400mm/min(0.05mm/t) | |
切込深さ | ap=0.05mm、Pf=0.1mm | |
切削油剤 | エアブロー | |
使用機械 | 立形マシニングセンタ(HSK32) |
1.機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
2.炭素鋼や焼き入れ鋼の切削では、MQL(オイルミストクーラント)またはエアブローを推奨いたします。
3.切削油剤は被削材に応じてエアブローまたは発煙性の少ない切削油剤をご使用ください。
4.表は等高線加工における負荷の少ない安定した状況を基準としたものです。値は目安ですので実際の加工における切削条件は表を参考に状況に応じて設定ください。
5.加工精度、加工形状、加工パスによって条件の調整を行ってください。
6.Φ0.5(R0.25)未満あるいはL/D(アスペクト比)が10以上では、わずかな負荷の増大で折損することがありますので、切削状況を見て切削条件の調整を行ってください。
7.回転速度が不足する場合は、回転速度と送り速度を表に対して同じ比率で下げてください。
使用工具
・AE-MS-H(φ6×R0.3)…高複刃荒取り(00:09~)
高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃タイプ。
高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、
工具の長寿命・高速加工を可能にします。
・AE-LNBD-H(R1.5×10)……高複刃荒取り(00:15~)
・AE-LNBD-H(R1.5×10)……等高線仕上げ(00:30~)
・AE-LNBD-H(R0.2×1)……文字加工(00:34~)
加工面精度にこだわった高硬度鋼用の高精度仕上げ用ボールエンドミル。
高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、優れた耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命化を可能にします。
型番 |
刃径(mm) |
刃長(mm) |
コーナ・ボール半径(mm) |
首下長(mm) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) |
R精度(μm) |
ツール№ |
首径(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
0.1
|
0.08
|
0.05
|
0.2
|
4
|
45
|
±3
|
3056100
|
0.09
|
0.21
|
0.22
|
0.22
|
0.23
|
0.24
| 1個 | 7,921円(
8,713円
) | 1日目 | |
0.1
|
0.08
|
0.05
|
0.3
|
4
|
45
|
±3
|
3056101
|
0.09
|
0.3
|
0.31
|
0.32
|
0.33
|
0.36
| 1個 | 6,970円(
7,667円
) | 1日目 | |
0.1
|
0.08
|
0.05
|
0.5
|
4
|
45
|
±3
|
3056102
|
0.09
|
0.51
|
0.53
|
0.54
|
0.56
|
0.6
| 1個 | 7,570円(
8,327円
) | 1日目 | |
0.2
|
0.16
|
0.1
|
0.3
|
4
|
45
|
±3
|
3056103
|
0.19
|
0.32
|
0.33
|
0.34
|
0.35
|
0.37
| 1個 | 4,823円(
5,305円
) | 1日目 | |
0.2
|
0.16
|
0.1
|
0.5
|
4
|
45
|
±3
|
3056104
|
0.19
|
0.53
|
0.54
|
0.56
|
0.58
|
0.62
| 1個 | 4,823円(
5,305円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
0.2
|
0.16
|
0.1
|
0.75
|
4
|
45
|
±3
|
3056105
|
0.19
|
0.79
|
0.81
|
0.84
|
0.86
|
0.93
| 1個 | 4,823円(
5,305円
) | 1日目 | |
0.2
|
0.16
|
0.1
|
1
|
4
|
45
|
±3
|
3056106
|
0.19
|
1.04
|
1.08
|
1.11
|
1.15
|
1.24
| 1個 | 4,823円(
5,305円
) | 1日目 | |
0.2
|
0.16
|
0.1
|
1
|
6
|
45
|
±3
|
3056107
|
0.19
|
1.04
|
1.08
|
1.11
|
1.15
|
1.24
| 1個 | 6,883円(
7,571円
) | 1日目 | |
0.2
|
0.16
|
0.1
|
1.5
|
4
|
45
|
±3
|
3056109
|
0.19
|
1.56
|
1.61
|
1.67
|
1.73
|
1.86
| 1個 | 5,275円(
5,803円
) | 1日目 | |
0.2
|
0.16
|
0.1
|
1.25
|
4
|
45
|
±3
|
3056108
|
0.19
|
1.3
|
1.35
|
1.39
|
1.44
|
1.55
| 1個 | 5,275円(
5,803円
) | 1日目 | |
0.2
|
0.16
|
0.1
|
1.75
|
4
|
45
|
±3
|
3056110
|
0.19
|
1.82
|
1.88
|
1.94
|
2.01
|
2.17
| 1個 | 5,845円(
6,430円
) | 1日目 | |
0.2
|
0.16
|
0.1
|
2
|
4
|
45
|
±3
|
3056111
|
0.19
|
2.08
|
2.15
|
2.22
|
2.3
|
2.48
| 1個 | 5,845円(
6,430円
) | 1日目 | |
0.2
|
0.16
|
0.1
|
2.5
|
4
|
45
|
±3
|
3056112
|
0.19
|
2.6
|
2.68
|
2.78
|
2.88
|
3.1
| 1個 | 6,401円(
7,041円
) | 1日目 | |
0.2
|
0.16
|
0.1
|
3
|
4
|
45
|
±3
|
3056113
|
0.19
|
3.11
|
3.22
|
3.33
|
3.45
|
3.72
| 1個 | 6,883円(
7,571円
) | 1日目 | |
0.4
|
0.3
|
0.2
|
0.5
|
4
|
45
|
±3
|
3056130
|
0.38
|
0.54
|
0.56
|
0.57
|
0.58
|
0.62
| 1個 | 3,689円(
4,058円
) | 1日目 | |
0.4
|
0.3
|
0.2
|
0.8
|
4
|
45
|
±3
|
3056132
|
0.38
|
0.85
|
0.88
|
0.9
|
0.93
|
0.99
| 1個 | 3,689円(
4,058円
) | 1日目 | |
0.4
|
0.3
|
0.2
|
0.75
|
4
|
45
|
±3
|
3056131
|
0.38
|
0.8
|
0.82
|
0.85
|
0.87
|
0.93
| 1個 | 3,689円(
4,058円
) | 1日目 | |
0.4
|
0.3
|
0.2
|
1
|
4
|
45
|
±3
|
3056133
|
0.38
|
1.06
|
1.09
|
1.12
|
1.16
|
1.24
| 1個 | 3,689円(
4,058円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
0.4
|
0.3
|
0.2
|
1
|
6
|
45
|
±3
|
3056134
|
0.38
|
1.06
|
1.09
|
1.12
|
1.16
|
1.24
| 1個 | 4,866円(
5,353円
) | 1日目 | |
0.4
|
0.3
|
0.2
|
1.5
|
4
|
45
|
±3
|
3056135
|
0.38
|
1.58
|
1.63
|
1.68
|
1.73
|
1.86
| 1個 | 3,701円(
4,071円
) | 1日目 | |
0.4
|
0.3
|
0.2
|
2
|
4
|
45
|
±3
|
3056136
|
0.38
|
2.09
|
2.16
|
2.23
|
2.31
|
2.48
| 1個 | 3,727円(
4,100円
) | 1日目 | |
0.4
|
0.3
|
0.2
|
2
|
6
|
45
|
±3
|
3056137
|
0.38
|
2.09
|
2.16
|
2.23
|
2.31
|
2.48
| 1個 | 5,070円(
5,577円
) | 1日目 | |
0.4
|
0.3
|
0.2
|
2.5
|
4
|
45
|
±3
|
3056138
|
0.38
|
2.61
|
2.7
|
2.79
|
2.88
|
3.1
| 1個 | 3,849円(
4,234円
) | 1日目 | |
0.4
|
0.3
|
0.2
|
3
|
4
|
45
|
±3
|
3056139
|
0.38
|
3.13
|
3.23
|
3.34
|
3.46
|
3.72
| 1個 | 3,976円(
4,374円
) | 1日目 | |
0.4
|
0.3
|
0.2
|
3.5
|
4
|
45
|
±3
|
3056140
|
0.38
|
3.64
|
3.76
|
3.89
|
4.03
|
4.35
| 1個 | 4,192円(
4,611円
) | 1日目 | |
0.4
|
0.3
|
0.2
|
4
|
4
|
45
|
±3
|
3056141
|
0.38
|
4.16
|
4.3
|
4.45
|
4.61
|
4.97
| 1個 | 4,192円(
4,611円
) | 1日目 | |
0.4
|
0.3
|
0.2
|
4.5
|
4
|
45
|
±3
|
3056142
|
0.38
|
4.68
|
4.83
|
5
|
5.18
|
5.59
| 1個 | 4,308円(
4,739円
) | 1日目 | |
0.4
|
0.3
|
0.2
|
5
|
4
|
45
|
±3
|
3056143
|
0.38
|
5.2
|
5.37
|
5.56
|
5.76
|
6.21
| 1個 | 4,308円(
4,739円
) | 1日目 | |
0.4
|
0.3
|
0.2
|
5.5
|
4
|
45
|
±3
|
3056144
|
0.38
|
5.71
|
5.9
|
6.11
|
6.33
|
6.83
| 1個 | 4,823円(
5,305円
) | 1日目 | |
0.4
|
0.3
|
0.2
|
6
|
4
|
45
|
±3
|
3056145
|
0.38
|
6.23
|
6.44
|
6.66
|
6.91
|
7.45
| 1個 | 4,998円(
5,498円
) | 1日目 | |
0.6
|
0.5
|
0.3
|
0.75
|
4
|
45
|
±5
|
3056162
|
0.55
|
0.86
|
0.88
|
0.9
|
0.92
|
0.97
| 1個 | 3,317円(
3,649円
) | 1日目 | |
0.6
|
0.5
|
0.3
|
1
|
4
|
45
|
±5
|
3056163
|
0.55
|
1.12
|
1.14
|
1.17
|
1.21
|
1.28
| 1個 | 3,317円(
3,649円
) | 1日目 | |
0.6
|
0.5
|
0.3
|
1.2
|
4
|
45
|
±5
|
3056164
|
0.55
|
1.32
|
1.36
|
1.4
|
1.44
|
1.53
| 1個 | 3,183円(
3,501円
) | 1日目 | |
0.6
|
0.5
|
0.3
|
1.5
|
4
|
45
|
±5
|
3056165
|
0.55
|
1.63
|
1.68
|
1.73
|
1.78
|
1.9
| 1個 | 3,137円(
3,451円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
0.6
|
0.5
|
0.3
|
2
|
4
|
45
|
±5
|
3056166
|
0.55
|
2.15
|
2.21
|
2.28
|
2.36
|
2.53
| 1個 | 3,137円(
3,451円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
0.6
|
0.5
|
0.3
|
2
|
6
|
45
|
±5
|
3056167
|
0.55
|
2.15
|
2.21
|
2.28
|
2.36
|
2.53
| 1個 | 4,037円(
4,441円
) | 1日目 | |
0.6
|
0.5
|
0.3
|
2.5
|
4
|
45
|
±5
|
3056168
|
0.55
|
2.67
|
2.75
|
2.84
|
2.93
|
3.15
| 1個 | 3,183円(
3,501円
) | 1日目 | |
0.6
|
0.5
|
0.3
|
3
|
4
|
45
|
±5
|
3056169
|
0.55
|
3.18
|
3.28
|
3.39
|
3.51
|
3.77
| 1個 | 3,183円(
3,501円
) | 1日目 | |
0.6
|
0.5
|
0.3
|
3
|
6
|
45
|
±5
|
3056170
|
0.55
|
3.18
|
3.28
|
3.39
|
3.51
|
3.77
| 1個 | 4,091円(
4,500円
) | 1日目 | |
0.6
|
0.5
|
0.3
|
3.5
|
4
|
45
|
±5
|
3056171
|
0.55
|
3.7
|
3.82
|
3.95
|
4.08
|
4.39
| 1個 | 3,254円(
3,579円
) | 1日目 | |
0.6
|
0.5
|
0.3
|
4
|
4
|
45
|
±5
|
3056172
|
0.55
|
4.22
|
4.35
|
4.5
|
4.66
|
5.01
| 1個 | 3,254円(
3,579円
) | 1日目 | |
0.6
|
0.5
|
0.3
|
4
|
6
|
45
|
±5
|
3056173
|
0.55
|
4.22
|
4.35
|
4.5
|
4.66
|
5.01
| 1個 | 4,174円(
4,591円
) | 1日目 | |
0.6
|
0.5
|
0.3
|
4.5
|
4
|
45
|
±5
|
3056174
|
0.55
|
4.73
|
4.89
|
5.05
|
5.23
|
5.63
| 1個 | 3,254円(
3,579円
) | 1日目 | |
0.6
|
0.5
|
0.3
|
5
|
4
|
45
|
±5
|
3056175
|
0.55
|
5.25
|
5.42
|
5.61
|
5.81
|
6.26
| 1個 | 3,254円(
3,579円
) | 1日目 | |
0.6
|
0.5
|
0.3
|
5.5
|
4
|
45
|
±5
|
3056176
|
0.55
|
5.77
|
5.96
|
6.16
|
6.38
|
6.88
| 1個 | 3,254円(
3,579円
) | 1日目 | |
0.6
|
0.5
|
0.3
|
6
|
4
|
45
|
±5
|
3056177
|
0.55
|
6.28
|
6.49
|
6.72
|
6.96
|
7.5
| 1個 | 3,254円(
3,579円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
0.6
|
0.5
|
0.3
|
6.5
|
4
|
45
|
±5
|
3056178
|
0.55
|
6.8
|
7.03
|
7.27
|
7.53
|
8.12
| 1個 | 3,254円(
3,579円
) | 1日目 | |
0.6
|
0.5
|
0.3
|
7
|
4
|
45
|
±5
|
3056179
|
0.55
|
7.32
|
7.56
|
7.82
|
8.11
|
8.74
| 1個 | 3,485円(
3,834円
) | 1日目 | |
0.6
|
0.5
|
0.3
|
7.5
|
4
|
45
|
±5
|
3056180
|
0.55
|
7.83
|
8.1
|
8.38
|
8.68
|
9.36
| 1個 | 3,485円(
3,834円
) | 1日目 | |
0.6
|
0.5
|
0.3
|
8
|
4
|
45
|
±5
|
3056181
|
0.55
|
8.35
|
8.63
|
8.93
|
9.26
|
9.99
| 1個 | 3,849円(
4,234円
) | 1日目 | |
0.6
|
0.5
|
0.3
|
8.5
|
4
|
45
|
±5
|
3056182
|
0.55
|
8.87
|
9.17
|
9.49
|
9.83
|
10.61
| 1個 | 3,861円(
4,247円
) | 1日目 | |
0.6
|
0.5
|
0.3
|
9
|
4
|
45
|
±5
|
3056183
|
0.55
|
9.38
|
9.7
|
10.04
|
10.41
|
11.23
| 1個 | 3,931円(
4,324円
) | 1日目 | |
0.6
|
0.5
|
0.3
|
9.5
|
4
|
45
|
±5
|
3056184
|
0.55
|
9.9
|
10.24
|
10.6
|
10.98
|
11.85
| 1個 | 3,931円(
4,324円
) | 1日目 | |
0.6
|
0.5
|
0.3
|
10
|
4
|
45
|
±5
|
3056185
|
0.55
|
10.42
|
10.77
|
11.15
|
11.56
|
12.47
| 1個 | 3,931円(
4,324円
) | 1日目 | |
0.6
|
0.5
|
0.3
|
11
|
4
|
50
|
±5
|
3056186
|
0.55
|
11.45
|
11.84
|
12.26
|
12.71
|
13.71
| 1個 | 4,091円(
4,500円
) | 1日目 | |
0.6
|
0.5
|
0.3
|
12
|
4
|
50
|
±5
|
3056187
|
0.55
|
12.49
|
12.91
|
13.37
|
13.86
|
14.96
| 1個 | 4,183円(
4,601円
) | 1日目 | |
0.8
|
0.6
|
0.4
|
1
|
4
|
45
|
±5
|
3056188
|
0.75
|
1.11
|
1.14
|
1.16
|
1.19
|
1.26
| 1個 | 3,290円(
3,619円
) | 1日目 | |
0.8
|
0.6
|
0.4
|
1.5
|
4
|
45
|
±5
|
3056189
|
0.75
|
1.63
|
1.67
|
1.72
|
1.77
|
1.88
| 1個 | 3,290円(
3,619円
) | 1日目 | |
0.8
|
0.6
|
0.4
|
2
|
4
|
45
|
±5
|
3056190
|
0.75
|
2.15
|
2.21
|
2.27
|
2.34
|
2.5
| 1個 | 3,137円(
3,451円
) | 1日目 | |
0.8
|
0.6
|
0.4
|
2
|
6
|
45
|
±5
|
3056191
|
0.75
|
2.15
|
2.21
|
2.27
|
2.34
|
2.5
| 1個 | 4,037円(
4,441円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】
・中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制
・180°完安定したR精度を確保
・強バックテーパにより点での切削となりビビりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上
・h4公差(0/-0.004)に対応
・コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上(R0.3以上)
・261アイテム(R0.05~R3)で幅広い加工に対応可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
XCPシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2刃/スタブ(深掘加工用)
評価 4.3
通常価格(税別): 1,620円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針