(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AD100-CE80SW
アートディスク AD(セラミック砥粒) NRB アートディスク

アートディスク AD(セラミック砥粒) AD100-CE80SW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
980円
税込単価
1,078円

・セラミック砥粒の採用により高い研削力を発揮します。・大小の羽根を交互に組み合...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用期限:製造年月日より5年。

型番

AD100-CE80SW 解除

Loading...

AD100-CE80SW の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD100-CE80SW

80
10

10個

980( 1,078円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・セラミック砥粒の採用により高い研削力を発揮します。
・大小の羽根を交互に組み合わせることにより、目づまりが少なくスムーズな研削・研磨力が持続します。
・凹凸面でも仕上がりが均一でキレイ。
・低振動、低騒音なので作業者に優しい。

(i)ご注意

  • 使用期限:製造年月日より5年。

カタログ

 

AD100-CE80SWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アートディスク AD(セラミック砥粒)の型番AD100-CE80SWのページです。
型番AD100-CE80SWに関する仕様情報を記載しております。

アートディスク AD(セラミック砥粒)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AD100-CE100SW
AD100-CE120SW
AD100-CE40SW
AD100-CE60SW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?粒度(#)

893円

( 982円 )
10個 あり

1日目

10100

980円

( 1,078円 )
10個 あり

1日目

10120

893円

( 982円 )
10個 あり

1日目

1040

893円

( 982円 )
10個 あり

1日目

1060

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました