(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レンチ(スリムライン6型・8型・12型)

レンチ(スリムライン6型・8型・12型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,828円 ~ 2,284円
税込価格
2,011円 ~ 2,512円

本体とスリムラインコレットの締め付けに使用します。DW-14は6型・8型、W-...

詳細情報を確認する

  • ツーリング用品種類:
    レンチ
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • 対応シャンク:
    BT30

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●DW-14
レンチ(スリムライン6型・8型・12型) 製品特長
  • 本体(6型・8型)とスリムラインコレット(6型・8型)の締付けに使用します。
  • シャンクタイプ:BT30
●W-135
レンチ(スリムライン6型・8型・12型) W-135
  • 本体(12型)とスリムラインコレットの締付けに必要です。
  • BT30の締付けには、市販の片口スパナ(14mm)をご利用ください。

外形図

レンチ(スリムライン6型・8型・12型) 外形図

W-135

型番リスト

型番
商品タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
レンチ(6型・8型共通)

1個

1,828( 2,011円 )

3日目

レンチ(12型)

1個

2,284( 2,512円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体とスリムラインコレットの締め付けに使用します。
DW-14は6型・8型、W-135は12型に使用できます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レンチ(スリムライン6型・8型・12型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました