(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベスト(空調服TM)(男女兼用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベスト(空調服TM)(男女兼用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,005円 ~ 5,521円
税込価格
5,506円 ~ 6,073円

【特長】・墜落制止用器具(フルハーネス型)着用時も安全性と快適性を両立した空調...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    胴周り用品
  • 材質:
    ペンタス、ヘリンボーン、ポリエステル80%・綿20%

(i)ご注意

  • 画像は代表画像を使用しています。

型番

未確定25件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸廻(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シルバーグレー
3L
70
50
132

1個

5,152( 5,667円 )

6日目

シルバーグレー
4L
70
52
140

1個

5,300( 5,830円 )

6日目

シルバーグレー
5L
70
54
148

1個

5,447( 5,992円 )

6日目

シルバーグレー
6L
70
56
156

1個

5,521( 6,073円 )

6日目

シルバーグレー
L
66
46
120

1個

5,005( 5,506円 )

6日目

シルバーグレー
LL
68
48
124

1個

5,005( 5,506円 )

6日目

シルバーグレー
M
64
44
116

1個

5,005( 5,506円 )

6日目

シルバーグレー
S
62
42
112

1個

5,005( 5,506円 )

6日目

シルバーグレー
SS
60
40
108

1個

5,005( 5,506円 )

6日目

ネイビー
3L
70
50
132

1個

5,152( 5,667円 )

5日目

ネイビー
4L
70
52
140

1個

5,300( 5,830円 )

5日目

ネイビー
5L
70
54
148

1個

5,447( 5,992円 )

6日目

ネイビー
L
66
46
120

1個

5,005( 5,506円 )

6日目

ネイビー
LL
68
48
124

1個

5,005( 5,506円 )

6日目

ネイビー
S
62
42
112

1個

5,005( 5,506円 )

5日目

ネイビー
SS
60
40
108

1個

5,005( 5,506円 )

6日目

モカ
3L
70
50
132

1個

5,152( 5,667円 )

6日目

モカ
4L
70
52
140

1個

5,300( 5,830円 )

6日目

モカ
5L
70
54
148

1個

5,447( 5,992円 )

6日目

モカ
6L
70
56
156

1個

5,521( 6,073円 )

6日目

モカ
L
66
46
120

1個

5,005( 5,506円 )

6日目

モカ
LL
68
48
124

1個

5,005( 5,506円 )

6日目

モカ
M
64
44
116

1個

5,005( 5,506円 )

6日目

モカ
S
62
42
112

1個

5,005( 5,506円 )

6日目

モカ
SS
60
40
108

1個

5,005( 5,506円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・墜落制止用器具(フルハーネス型)着用時も安全性と快適性を両立した空調服ベスト
・帯電防止

(i)ご注意

  • 画像は代表画像を使用しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベスト(空調服TM)(男女兼用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました