(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性多用途マットカラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4970925469472
水性多用途マットカラー スイセイタヨウトマットカラー 180ML

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
975円
税込単価
1,073円

落ち着いたツヤ消しに仕上がる多用途塗料【特長】・水性で塗りやすく、低臭タイプの...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 仕様:
    水性
  • 詳細タイプ:
    多用途

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

4970925469472 解除

Loading...

商品情報を表示

4970925469472 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
詳細色
標準使用量
標準塗り面積(m2)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4970925469472

4970925469472

ホワイト
その他
ミルクホワイト
180ml
1.2~1.4(タタミ0.6~0.8枚分)
4970925469472

6個

975( 1,073円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

落ち着いたツヤ消しに仕上がる多用途塗料【特長】
・水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です
・木部、鉄部、コンクリート、カベ紙などに塗れます
【用途】
・ドア、板べい、ガーデン用品などの木部、家具、木工品などの木製品
・屋内外のコンクリート、スレート、ブロックなどの外カベ
・フェンス、門扉、鉄柵、看板、おもちゃなどの鉄部、鉄製品
・室内カベ(カベ紙、ビニールカベ紙)
・発泡スチロール、アクリル、硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には適しません。化粧合板、床面、テーブルの天面、絶えず水がかかったり、いつも湿っているところには適しません。)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

水性多用途マットカラーの型番4970925469472のページです。
型番4970925469472に関する仕様情報を記載しております。

水性多用途マットカラーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4970925469458
4970925469465
4970925469489
4970925469496
4970925469502
4970925469519
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 詳細色 標準使用量 標準塗り面積
(m2)
JANコード

975円

( 1,073円 )
6個 あり

9日目

ホワイトその他スノーホワイト180ml1.2~1.4(タタミ0.6~0.8枚分)4970925469458

975円

( 1,073円 )
6個 あり

9日目

ホワイトその他アイスホワイト180ml1.2~1.4(タタミ0.6~0.8枚分)4970925469465

975円

( 1,073円 )
6個 あり

9日目

アイボリーその他アイボリーホワイト180ml1.2~1.4(タタミ0.6~0.8枚分)4970925469489

975円

( 1,073円 )
6個 あり

9日目

イエローその他イエロークリーム180ml1.2~1.4(タタミ0.6~0.8枚分)4970925469496

975円

( 1,073円 )
6個 あり

9日目

イエローその他メイズベージュ180ml1.2~1.4(タタミ0.6~0.8枚分)4970925469502

975円

( 1,073円 )
6個 あり

9日目

コーヒーブラウンその他カフェオレ180ml1.2~1.4(タタミ0.6~0.8枚分)4970925469519

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました