(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエステル製カジュアル空調ベストウェアのみネイビー×ネイビーカモ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリエステル製カジュアル空調ベストウェアのみネイビー×ネイビーカモ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,836円
税込価格
4,220円

【特長】・作業着などの上から着用可能なデジタルカモフラージュ柄のベストで、ワー...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ネイビー×ネイビーカモ
  • 材質1:
    ポリエステル100%

(i)ご注意

  • ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売りです。専用の機器類をご使用下さい。
  • この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないで下さい。
  • 必ずファン、ケーブル、バッテリーを外して洗濯してください。
  • スターターキットについてはこちらをご覧ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
詳細タイプ
サイズ
JANコード
トラスココード
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
胴周り用品
空調ベストウェア
LL
4580628511936
206-5363
121
43.5
70.5
250

5個

3,836( 4,220円 )

1日目

胴周り用品
空調ベストウェア
3L
4580628511943
206-5365
125
45
72
265.000

2個

3,836( 4,220円 )

1日目

胴周り用品
空調ベストウェア
4L
4580628511950
206-5366
129
46.5
73.5
270.000

2個

3,836( 4,220円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業着などの上から着用可能なデジタルカモフラージュ柄のベストで、ワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活用できます。
・専用バッテリーを使用して長時間・高出力の風を送ります。
・低ランニングコストの商品です。
・作業着などの上から著供養可能なベストタイプです。
・作業に最適です。
・軽くて透湿性、撥水性、紫外線カットに優れたポリエステル100%素材です。
・デジタルカモフラージュを用いたカジュアルタイプのベストで、ワークからデイリーユースまで使い勝手のいいアイテムです。

(i)ご注意

  • ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売りです。専用の機器類をご使用下さい。
  • この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないで下さい。
  • 必ずファン、ケーブル、バッテリーを外して洗濯してください。
  • スターターキットについてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエステル製カジュアル空調ベストウェアのみネイビー×ネイビーカモのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました