(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

凍結保冷剤 35G×4連タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

凍結保冷剤 35G×4連タイプ

通常単価(税別)
221円
税込単価
243円

【特長】・完全凍結するタイプの保冷剤のため、保冷持続時間が長いです。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保冷剤
  • JANコード:
    4989999487367
  • トラスココード:
    195-3016
  • サイズ:
    30g×4
  • 質量(g):
    130.000
  • 材質1:
    高吸水ポリマー 
  • 長さ(mm):
    360
  • 幅(mm):
    55
  • 材質2:
    CMC
  • 保冷剤有無:

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNC-HO

5個

221( 243円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・完全凍結するタイプの保冷剤のため、保冷持続時間が長いです。
【用途】
・暑さ対策に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

凍結保冷剤 35G×4連タイプの型番TNC-HOのページです。
型番TNC-HOに関する仕様情報を記載しております。

凍結保冷剤 35G×4連タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました