(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冷却スーツ用チラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RCS-100
冷却スーツ用チラー レイキャクスーツヨウチラー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
279,347円
税込単価
307,282円

【特長】・チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。・外気温に影響を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    胴周り用品
  • 幅(mm):
    263
  • 奥行(mm):
    280
  • 高さ(mm):
    510
  • 使用環境温度範囲(℃):
    25~46
  • チラー設定温度範囲(℃):
    強・中・弱
  • 作業半径(m):
    5.3
  • 電源:
    単相100
  • 仕様:
    水槽容量:400ml、冷媒:R134a、水温設定:3段階

型番

RCS-100 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

冷却スーツ用チラー 使用例1 冷却スーツ用チラー 使用例2 冷却スーツ用チラー 使用例3 冷却スーツ用チラー 使用例4 冷却スーツ用チラー 使用例5 冷却スーツ用チラー 使用例6 冷却スーツ用チラー 使用例7 冷却スーツ用チラー 使用例8 冷却スーツ用チラー 使用例9 冷却スーツ用チラー 使用例10 冷却スーツ用チラー 使用例11 冷却スーツ用チラー 使用例12 冷却スーツ用チラー 使用例13 冷却スーツ用チラー 使用例14 冷却スーツ用チラー 使用例15 冷却スーツ用チラー 使用例16 冷却スーツ用チラー 使用例17 冷却スーツ用チラー 使用例18 冷却スーツ用チラー 使用例19 冷却スーツ用チラー 使用例20 冷却スーツ用チラー 使用例21 冷却スーツ用チラー 使用例22 冷却スーツ用チラー 使用例23 冷却スーツ用チラー 使用例24 冷却スーツ用チラー 使用例25 冷却スーツ用チラー 使用例26 冷却スーツ用チラー 使用例27 冷却スーツ用チラー 使用例28 冷却スーツ用チラー 使用例29 冷却スーツ用チラー 使用例30 冷却スーツ用チラー 使用例31 冷却スーツ用チラー 使用例32 冷却スーツ用チラー 使用例33 冷却スーツ用チラー 使用例34 冷却スーツ用チラー 使用例35 冷却スーツ用チラー 使用例36 冷却スーツ用チラー 使用例37 冷却スーツ用チラー 使用例38 冷却スーツ用チラー 使用例39 冷却スーツ用チラー 使用例40
商品情報を表示

RCS-100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RCS-100

RCS-100

本体のみ(チラー1台)
4989999596113
206-5627
13000.0

1個

279,347( 307,282円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。
・外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。
・キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。
・チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)
・ワンタッチでホース脱着が可能です。
・給水しやすい投入口になっています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

冷却スーツ用チラーの型番RCS-100のページです。
型番RCS-100に関する仕様情報を記載しております。

冷却スーツ用チラーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RCS-100SET
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g)

310,556円

( 341,612円 )
1個 あり

1日目

セット品(チラー1台、接続ホース(3m)1本)4989999596137206-562813800.0

個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました