(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空調ベスト ウエアのみ シルバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KU91830-C06-S5
空調ベスト ウエアのみ シルバー クウチョウベストウエアノミシルバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,715円
税込単価
6,287円

【特長】・作業着などの上から着用可能なベストタイプで、ワークシーンからスポーツ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    シルバー
  • 材質1:
    ポリエステル100%

(i)ご注意

  • ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売りです。専用の機器類をご使用下さい。
  • この服素材は、火気に弱いので、火気を扱う現場では着用しないでください。
  • スターターキットについてはこちらをご覧ください。

型番

KU91830-C06-S5 解除

Loading...

 
カタログを表示

KU91830-C06-S5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
詳細タイプ
サイズ
JANコード
トラスココード
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KU91830-C06-S5

胴周り用品
空調ベスト
3L
4589886329659
159-7420
125
45
76
200.000

2個

5,715( 6,287円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業着などの上から着用可能なベストタイプで、ワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活用できます。
・裾周りは引き紐によって、お好みのサイズに調整可能です。
・軽くて透湿性、撥水性、紫外線カットに優れたポリエステル100%素材です。
【材質】
・ポリエステル100%

(i)ご注意

  • ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売りです。専用の機器類をご使用下さい。
  • この服素材は、火気に弱いので、火気を扱う現場では着用しないでください。
  • スターターキットについてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空調ベスト ウエアのみ シルバーの型番KU91830-C06-S5のページです。
型番KU91830-C06-S5に関する仕様情報を記載しております。

空調ベスト ウエアのみ シルバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KU91830-C06-S4
KU91830-C06-S6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 詳細タイプ サイズ JANコード トラスココード 胸囲(cm) 肩幅(cm) 着丈(cm) 質量(g)

5,102円

( 5,612円 )
5個 あり

4日目

胴周り用品空調ベストLL4589886329642159-741612143.574.5190.000

5,245円

( 5,770円 )
2個 あり

1日目

胴周り用品空調ベスト4L4589886329666159-742112946.577.5210

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました