(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メカトルク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メカトルク

通常単価(税別)
20,018円
税込単価
22,020円

低トルク向けの簡単にトルクを調整できるトルクドライバーです。【特長】・正確な繰...

詳細情報を確認する

  • トルク調整範囲(cN・m):
    10~50
  • 最小目盛(cN・m):
    1
  • 精度(%):
    ±6
  • 空転式/非空転式:
    非空転式
  • 負荷方向:
  • 校正証明書:
    なし
  • 適用ビット:
    C6ビットシリーズ、E6ビットシリーズ
  • 重量(g):
    71

型番

8316M-10-50CNM 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8316M-10-50CNM

10

1個

20,018( 22,020円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低トルク向けの簡単にトルクを調整できるトルクドライバーです。
【特長】
・正確な繰り返し性が求められるねじ締め作業に最適です(精度:±6%)
・低いトルク向けに調整された小型グリップにより完璧な使い心地で快適な作業が可能です。
・設定したトルクになるとクリック音が聞こえ、クリックが感じられます。
・アナログ式の目盛付き回転式キャップにより補助工具なしに簡単に調整できます(グリップ尾部のキャップを引き上げるように回すことでトルク調整が可能です)。
【仕様】
・PB53シリーズ差替ブレードが使用可能。
・トルク範囲:0.1~0.5 Nm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカトルクの型番8316M-10-50CNMのページです。
型番8316M-10-50CNMに関する仕様情報を記載しております。

プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました