(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

正方形エアウォッシュフィルター Aタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AWF-A300.10
正方形エアウォッシュフィルター Aタイプ【10個入り】 エアウォッシュフィルター

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,507円
税込単価
2,758円

【特長】・取りつけるだけで工場の空気をきれいに!!業務用エアコン用Aタイプ(パ...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    粘着加工で貼るAタイプ

型番

AWF-A300.10 解除

Loading...

商品情報を表示

AWF-A300.10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AWF-A300.10

300×300mm

1パック

10個入り

2,507( 2,758円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取りつけるだけで工場の空気をきれいに!!業務用エアコン用Aタイプ(パッと貼れる粘着タイプ)
・工場内に浮遊するオイルミストや粉塵を効果的にキャッチ。業務用エアコンに空気清浄機能が付加されます
・フィルター繊維に消臭剤を添着しているため、工場内の嫌な臭いを吸着して取り除きます
・羽根やエアコン内部の汚れを防ぎ、定期的な清掃やメンテナンスが不要になります
・難燃性ポリエステル素材なので工場のあらゆる場所で使用可能
・工場扇、スポットクーラーに取り付けても平均7%しか風量が落ちない事を確認済
・第3者検査機関における消臭性テストにて80%以上の酸性臭気の脱臭効果を確認済
・吸気口のサイズに合わせてハサミで簡単にカット出来ます
・工場内に浮遊するオイルミストや粉塵を捕集

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

正方形エアウォッシュフィルター Aタイプの型番AWF-A300.10のページです。
型番AWF-A300.10に関する仕様情報を記載しております。

正方形エアウォッシュフィルター Aタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AWF-A400.10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ

4,187円

( 4,606円 )

10個入り

1パック あり

2日目

一部当日出荷可能

400×400mm

個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました