(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリスプ 産業用 天井吊・ダクト形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリスプ 産業用 天井吊・ダクト形

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
330,628円
税込単価
363,691円

【特長】・周囲温度10℃まで冷房運転が可能。床スペース不要の天井吊形・中間シー...

詳細情報を確認する

型番

SUBDP2GU 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
消費電力(kW)(50/60Hz)
冷房能力(kW)(50/60Hz)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SUBDP2GU

SUBDP2GU

1.46/1.86
3.0/3.4
560×710×550

1個

330,628( 363,691円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・周囲温度10℃まで冷房運転が可能。床スペース不要の天井吊形
・中間シーズンにも冷房運転ができるので、対物冷却に最適
・手元で運転操作ができるリモコンや、フィルター清掃がシーズン1回でOKのロングライフフィルターも標準装備しました
・全閉ファンモーター採用
・本体ケーシング鋼板製
・冷媒R407C採用
【用途】
・品質の安定・向上に:「熱」による精度のバラツキや型くずれなどを防ぎ、品質の安定・向上に役立ちます
・作業時間を短縮:加工品の冷め待ち時間を大幅に短縮して、作業時間のスピードアップに役立ちます
・制御機器の誤作動を防止:「熱」の影響を受ける制御盤の誤作動防止に役立ちます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリスプ 産業用 天井吊・ダクト形の型番SUBDP2GUのページです。
型番SUBDP2GUに関する仕様情報を記載しております。

クリスプ 産業用 天井吊・ダクト形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました