(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリスプ 天井吊・ダクト形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリスプ 天井吊・ダクト形

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
311,392円
税込単価
342,531円

【特長】・床スペース不要の天井吊・ダクト形・フィルターメンテナンスも省力化を実...

詳細情報を確認する

型番

SUADP2GU 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
消費電力(kW)(50/60Hz)
冷房能力(kW)(50/60Hz)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SUADP2GU

SUADP2GU

1.46/1.86
3.0/3.4
560×710×550

1個

311,392( 342,531円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・床スペース不要の天井吊・ダクト形
・フィルターメンテナンスも省力化を実現
・屋外の軒下や湿気の多い場所でも設置可能。延長ダクト(別売)で送風を自在に調整できます
・手元で運転操作ができるリモコンや、フィルター清掃がシーズン1回でOKのロングライフフィルターも標準装備しました
・全閉ファンモーター採用
・本体ケーシング鋼板製
・冷媒R407C採用
【用途】
・設備機器や資材などで床スペースに余裕がないところに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリスプ 天井吊・ダクト形の型番SUADP2GUのページです。
型番SUADP2GUに関する仕様情報を記載しております。

クリスプ 天井吊・ダクト形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました