(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AD-LS-LDS3X90
AD-LS-LDS Aタップシリーズ EgiAsコーティング 超硬リーディングドリル ロングシャンク OSG メントリ_ブイミソ

AD-LS-LDS Aタップシリーズ EgiAsコーティング 超硬リーディングドリル ロングシャンク AD-LS-LDS3X90

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,350円
税込単価
8,085円

【特長】・穴面取りはもちろんセンタリングで高速、長寿命化が可能・耐摩耗性・じん...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

AD-LS-LDS3X90 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

AD-LS-LDS Aタップシリーズ EgiAsコーティング 超硬リーディングドリル ロングシャンク 外形図

先端角の許容差は90°±1°となります。
コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。

推奨切削条件

推奨切削条件表

AD-LS-LDS センタリング

AD-LS-LDS Aタップシリーズ EgiAsコーティング 超硬リーディングドリル ロングシャンク 推奨切削条件1

AD-LS-LDS 穴面取り

AD-LS-LDS Aタップシリーズ EgiAsコーティング 超硬リーディングドリル ロングシャンク 推奨切削条件2

切削条件時の注意

AD-LS-LDS センタリング

1. AD-LS-LDS(ロングシャンク)を使用する場合は、送り量を低目にご使用下さい。
2. 回転数が十分に上がらない場合は、出来得る限り高回転でご使用下さい。
3. この推奨切削条件表は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。
4. 不水溶性切削油剤を使用する場合は、切削速度を20%下げて下さい。
5. 曲面・傾斜面等へのセンタリングは、送り量を低目にご使用下さい。
6. ステンレス鋼へのセンタリングは推奨しません。TIN-NC-LDSまたはNC-LDSをご使用下さい。

AD-LS-LDS 穴面取り

1. AD-LS-LDS(ロングシャンク)を使用する場合は、送り量を低目にご使用下さい。
2. 回転数が十分に上がらない場合は、出来得る限り高回転でご使用下さい。
3. この推奨切削条件表は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。
4. 不水溶性切削油剤を使用する場合は、切削速度を20%下げて下さい。
5. 曲面・傾斜面等へのセンタリングは、送り量を低目にご使用下さい。
6. 高速加工をする場合は、上記切削速度の中央値の2倍を上限として下さい。
7. ステンレス鋼への穴面取りは、低炭素鋼の数値を参考にして下さい。

適用被削材

製品記号AD-LS-LDS
センタリング用穴面取り用
被削材低炭素鋼
軟鋼
C~0.25%
中炭素鋼C0.25~0.45%
高炭素鋼C0.45%~
合金鋼SCM
調質鋼~35HRC
35~45HRC
焼入鋼45~50HRC-
50~60HRC--
60~70HRC--
ステンレス鋼SUS-
工具鋼SKD
SKS
鋳鉄FC
ダクタイル鋳鉄FCD
銅合金Cu-
アルミ展伸材Al--
アルミ合金鋳物AC
チタン合金
インコネル

選定サポート情報

AD-LS-LDS Aタップシリーズ EgiAsコーティング 超硬リーディングドリル ロングシャンク 選定サポート1

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MTNo
ツールNo.
先端長(mm)
最小下穴径(mm)
シャンク長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-LS-LDS3X90

3
9
75
3
8688942
1.5
1.2
66

1個

7,350( 8,085円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴面取りはもちろんセンタリングで高速、長寿命化が可能
・耐摩耗性・じん性に優れるEgiAsコーティングにより長寿命と寿命安定化を実現
・コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

AD-LS-LDS3X90で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AD-LS-LDS Aタップシリーズ EgiAsコーティング 超硬リーディングドリル ロングシャンクの型番AD-LS-LDS3X90のページです。
型番AD-LS-LDS3X90に関する仕様情報を記載しております。

AD-LS-LDS Aタップシリーズ EgiAsコーティング 超硬リーディングドリル ロングシャンクのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
センタ穴加工
評価 4.0満足度:4.02022/09/30
センタ穴や面取り加工に使用しています。被削材を選ばず使用できるので重宝しています。価格は高めですが使いやすい製品だと思います。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
AD-LS-LDS10X90
AD-LS-LDS12X90
AD-LS-LDS4X90
AD-LS-LDS6X90
AD-LS-LDS8X90
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径・MTNo ツールNo. 先端長
(mm)
最小下穴径
(mm)
シャンク長
(mm)

16,045円

( 17,650円 )
1個 -

1日目

102420010868894652.5176

18,021円

( 19,823円 )
1個 -

1日目

122820012868894762.5172

8,541円

( 9,395円 )
1個 -

1日目

4121004868894321.588

10,015円

( 11,017円 )
1個 -

1日目

6151506868894431.9135

11,951円

( 13,146円 )
1個 -

1日目

8201508868894542.1130

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました