【仕様】・Phoenix PMXの交換式ヘッド・ソリッドエンドミルの設計・実績...
対ソリッド工具
対インデキサブル工具
[PXDR-P]びびりやすいL/D=7でも安定加工を実現
PXDR-Pは他社品と比較してびびりが小さく、コーナ部においても良好な加工面が得られた。
使用工具 | ヘッド:PXDR160C16-03R030-P ホルダ:PXMZ-C16SS16-L135CS | 他社品A、B |
---|---|---|
サイズ | φ16×R3 3刃 | φ16×R3 4刃 |
被削材 | NAK80 40HRC | |
切削速度 | 30m/min(597min-1) | |
送り速度 | 537mm/min(0.30mm/t) | 537mm/min(0.22mm/t) |
切削方法 | L字加工 | |
切込深さ | ap=0.4mm(0.025Dc) ae=8mm(0.5Dc) | |
工具 突出し長 | 112mm(L/D=7) | |
切削油剤 | なし(エアブロー) | |
使用機械 | 立形マシニングセンタ(BT40) |
PXDR-P/他社品A/他社品B
[PXDR-N]びびりやすいL/D=7での環境において長寿命化を実現
PXDR-Nは他社品の2倍以上の耐久性能が得られた。
使用工具 | ヘッド:PXDR160C16-03R030-N ホルダ:PXMZ-C16SS16-L135CS | 他社品A、B |
---|---|---|
サイズ | φ16×R3 3刃 | φ16×R3 4刃 |
被削材 | SKD61(40HRC) | |
切削速度 | 120m/min(2,387min-1) | |
送り速度 | 2,149mm/min(0.30mm/t) | 2,149mm/min(0.22mm/t) |
切削方法 | 平面加工 | |
切込深さ | ap=0.4mm(0.025Dc) ae=8mm(0.5Dc) | |
工具 突出し長 | 112mm(L/D=7) | |
切削油剤 | なし(エアブロー) | |
使用機械 | 立形マシニングセンタ(BT40) |
逃げ面摩耗幅VB=0.2mmまでの切削距離(m)
オイルホール無し
<締付け手順>
(1)清掃
ヘッド、シャンク締結部のゴミ、汚れを落とす
(2)仮締め
手締め
(3)本締め
専用スパナで締める
(4)確認
隙間が無い事を確認
PXDR-P L/D≦5
PXDR-N L/D≦5
ヘッドラインナップ
PXSE | 不等分割 4枚刃 スクエア・コーナラジアス形状 | 汎用性が高く、溝~側面まで、重切削が可能 |
---|---|---|
PXVC | 不等リード 4枚刃 強ねじれ スクエア・コーナラジアス形状 | 突出しの長い加工において、安定した加工が可能 |
PXSM | 不等分割 多刃 スクエア・コーナラジアス形状 | 汎用性が高く、多刃のメリットを活かす加工が可能 |
PXNH | 不等リード 4枚刃 強ねじれ ラフィング形状 | 幅広い切削領域で荒取り加工が可能 |
PXNL | 不等リード 4枚刃 弱ねじれ ラフィング形状 | 長寿命の荒取り加工が可能 |
PXRE | 直刃 コーナラジアス形状 | 高硬度材の加工が可能 |
PXDR-P | 3枚刃 能力型 コーナラジアス形状 | 突出しの長くなる形状の安定加工が可能 |
PXDR-N | 3枚刃 耐久型 コーナラジアス形状 | 長寿命の形状荒取り加工が可能 |
PXBE-P | 3枚刃 能力型 ボール形状 | 突出しの長くなる形状の安定加工が可能 |
PXBE-N | 3枚刃 耐久型 ボール形状 | 長寿命の形状荒取り加工が可能 |
PXBM | 多刃 ボール形状 | 中仕上げ~仕上げ加工が可能 |
PXMシリーズ 形状別工具ガイド
<スクエア形状>
PXSE/PXVC/PXSM
被削材質 硬さ
<ラフィング形状>
PXNH/PXNL
被削材質 硬さ
<コーナラジアス形状>
PXRE/PXDR-P/PXDR-N
被削材質 硬さ
<ボール形状>
PXBE-P/PXBE-N/PXBM
被削材質 硬さ
型番 |
外径(D)(φ) |
全長 (L)(mm) |
有効切れ刃長(Ad)(mm) |
ツールNo. |
コーナ半径r(mm) |
仕様 |
シャンク径 (d)(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
10
|
13
|
7
|
7830369
|
1.5
|
耐久型
|
9.7
| 1個 | 7,873円(
8,660円
) | 1日目 | |
10
|
13
|
7
|
7830349
|
1.5
|
能力型
|
9.7
| 1個 | 7,873円(
8,660円
) | 1日目 | |
10
|
13
|
7
|
7830370
|
2
|
耐久型
|
9.7
| 1個 | 7,873円(
8,660円
) | 1日目 | |
10
|
13
|
7
|
7830350
|
2
|
能力型
|
9.7
| 1個 | 7,873円(
8,660円
) | 1日目 | |
12
|
14.4
|
8.4
|
7830371
|
1.5
|
耐久型
|
11.7
| 1個 | 8,232円(
9,055円
) | 1日目 | |
12
|
14.4
|
8.4
|
7830351
|
1.5
|
能力型
|
11.7
| 1個 | 8,232円(
9,055円
) | 1日目 | |
12
|
14.4
|
8.4
|
7830372
|
2
|
耐久型
|
11.7
| 1個 | 8,232円(
9,055円
) | 1日目 | |
12
|
14.4
|
8.4
|
7830352
|
2
|
能力型
|
11.7
| 1個 | 8,232円(
9,055円
) | 1日目 | |
16
|
18.7
|
11.2
|
7830373
|
2
|
耐久型
|
15.7
| 1個 | 12,208円(
13,429円
) | 1日目 | |
16
|
18.7
|
11.2
|
7830353
|
2
|
能力型
|
15.7
| 1個 | 12,208円(
13,429円
) | 1日目 | |
16
|
18.7
|
11.2
|
7830374
|
3
|
耐久型
|
15.7
| 1個 | 12,208円(
13,429円
) | 1日目 | |
16
|
18.7
|
11.2
|
7830354
|
3
|
能力型
|
15.7
| 1個 | 12,208円(
13,429円
) | 1日目 | |
20
|
21.5
|
14
|
7830375
|
2
|
耐久型
|
19.6
| 1個 | 14,046円(
15,451円
) | 1日目 | |
20
|
21.5
|
14
|
7830355
|
2
|
能力型
|
19.6
| 1個 | 14,046円(
15,451円
) | 1日目 | |
20
|
21.5
|
14
|
7830376
|
3
|
耐久型
|
19.6
| 1個 | 14,046円(
15,451円
) | 1日目 | |
20
|
21.5
|
14
|
7830356
|
3
|
能力型
|
19.6
| 1個 | 14,046円(
15,451円
) | 1日目 |
Loading...
【仕様】
・Phoenix PMXの交換式ヘッド
・ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形
・端面+テーパ=二面高速でたかい剛性と精度を確保
・外周刃の振れ精度0.015mm以下、ヘッド交換精度(縦方向)±0.03mm
・PXM専用スパナによる締結
・バットレスネジ採用(ヘッドの脱着が容易に、工具交換時間の短縮。)
・PXDR-P(能力型)は突き出しが長くなる形状の安定加工が可能
・PXDR-N(耐久型)は長寿命の形状荒取加工が可能