(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LNHX1106PNER-CTPK220
CERATIZIT Maximill HEC用チップ フライスヨウチップ

CERATIZIT Maximill HEC用チップ LNHX1106PNER-CTPK220

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,926円
税込単価
2,119円

【仕様】・材種 CTCK215、CTPK220:コーティング付き超硬・材種 C...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    L(長方形)
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • l(mm):
    11
  • d(mm):
    10
  • s(mm):
    6.35
  • d1(mm):
    4.27

型番

LNHX1106PNER-CTPK220 解除

Loading...

LNHX1106PNER-CTPK220 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

CERATIZIT Maximill HEC用チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

インデキサブルツール切削条件基準表

CERATIZIT Maximill HEC用チップ 推奨切削条件表

適用被削材

推奨材質コーティング付き超硬コーティング付きサーメット
CTCK215CTPK220CTEP210
炭素鋼 P--
ステンレス鋼 M--
鋳鉄 K
非鉄金属 N---
耐熱合金 S---
高硬度材 H---

●:第一推奨材質  ○:第二推奨材質

選定サポート情報

カッタ別インサート材種一覧

MaxiMill HEC

CERATIZIT Maximill HEC用チップ 選定サポート2

●:主適用領域、○:準適用領域

CTCP115/CTCP125/CTCP135

CERATIZIT Maximill HEC用チップ 選定サポート2

●:主適用領域、○:準適用領域   C=CVDコーティング付き超硬、P=PVDコーティング付き超硬、W=ノンコーティング超硬、N=セラミック、L=CBN、E=コーティング付きサーメット

MaxiMill HEC ボアタイプ

CERATIZIT Maximill HEC用チップ 選定サポート4

ボディ

タイプツール
No.
DC(mm)型番DCON(mm)LF(mm)DCSFMS
(mm)
APMX
(mm)
最高回転数RPMX(min-1刃数ZEFP適用
インサート
ノーマル
ピッチ
50AHEC.50.R.06-11224048412,7006LNHX1106
63AHEC.63.R.08-1110,1008
892005780AHEC.80.R.10-112750588,00010
8920059100AHEC.100.R.12-1132786,40012
125AHEC.125.R.12-114063885,10012
8920061125AHEC.125.R.16-115,10016
8920064160AHEC.160.R.20-111004,00020
不等ピッチ50AHEC.50.R.04B-1122404812,7004
63AHEC.63.R.06B-1110,1006
80AHEC.80.R.08B-112750588,0008
100AHEC.100.R.10B-1132786,40010
125AHEC.125.R.12B-114063885,10012
160AHEC.160.R.14B-111004,00014
刃先高さ
調整式
50AHEC.50.R.06A03-1122404812,7006
63AHEC.63.R.08A04-1110,1008
80AHEC.80.R.10A05-112750588,00010
100AHEC.100.R.12A06-1132786,40012
125AHEC.125.R.16A08-114063885,10016
160AHEC.160.R.20A10-111004,00020

部品

CERATIZIT Maximill HEC用チップ 選定サポート4

型番リスト

型番
被削材
材種
呼び
ツールNo
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LNHX1106PNER-CTPK220

鋳鉄
CTPK220
LNHX1106PNER
8922025

10個

1,926( 2,119円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材種 CTCK215、CTPK220:コーティング付き超硬
・材種 CTEP210:コーティング付きサーメット

カタログ

 

Loading...

LNHX1106PNER-CTPK220で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CERATIZIT Maximill HEC用チップの型番LNHX1106PNER-CTPK220のページです。
型番LNHX1106PNER-CTPK220に関する仕様情報を記載しております。

CERATIZIT Maximill HEC用チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LNHX1106PNER-CTCK215
LNHX1106PNER-CTEP210
LNHX1106PNER-R50-CTCK215
LNHX1106PNER-R50-CTPK220
LNHX1106ZZER-Q-CTCK215
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 材種 呼び ツールNo

1,926円

( 2,119円 )
10個 -

1日目

鋳鉄CTCK215LNHX1106PNER8922024

2,237円

( 2,461円 )
10個 -

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄CTEP210LNHX1106PNER8922026

1,926円

( 2,119円 )
10個 -

1日目

鋳鉄CTCK215LNHX1106PNER-R508922021

1,926円

( 2,119円 )
10個 -

1日目

鋳鉄CTPK220LNHX1106PNER-R508922022

1,926円

( 2,119円 )
10個 -

1日目

鋳鉄CTCK215LNHX1106ZZER-Q8922023

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました