(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PSTW09R025SS25-3S
PSTW 6コーナー肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ OSG フライスヨウコウグ

PSTW 6コーナー肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ PSTW09R025SS25-3S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
31,216円
税込単価
34,338円

【仕様】・重切削加工に対応したチップポケットにより高能率加工が可能・最大切込 ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

PSTW09R025SS25-3S 解除

Loading...

PSTW09R025SS25-3S の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

両面6コーナ(90°)インサート

PSTW 6コーナー肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ 製品仕様
  • 剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい角により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応
  • 経済的な裏表3コーナ(両面6コーナ)仕様
  • さらい刃により優れた仕上げ面を実現

高能率加工を実現するボディ設計

PSTW 6コーナー肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ 製品仕様2

優れた加工面粗さ

使用工具PSTW12R050M22-4(φ50×4刃)
使用インサート(材種)TNKU120608ER-GM(XP3035)
被削材S50C
切削速度200m/min(1,274min-1
送り速度510mm/min(0.1mm/t)
切込深さap=0.2mm  ae=32mm
切削油剤なし(エアブロー)
使用機械横形マシニングセンタ(BT50)
PSTW 6コーナー肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ 製品仕様3

底面粗さ

突出しの長い加工でも高能率

使用工具PSTW12R050M22-4
(φ50×4刃)
他社肩削りポジカッタ(φ50×5刃)
使用インサート
(材種)
TNKU120608ER-GM
(XP3035)
超硬コーティングインサート
被削材S50C
切削速度溝加工
切込深さap=3mm  ae=50mm
突出し長さ190mm(3.8D)
切削油剤なし(エアブロー)
使用機械横形マシニングセンタ(BT50)
PSTW 6コーナー肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ 製品仕様4

切削可能領域

PSTW刃太タイプ
刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立ち壁加工やポケット加工に最適です
PSTW 6コーナー肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ 製品仕様5

性能・試験情報

S50Cの長寿命加工

他社品と比較して耐摩耗性に優れており、約4.5倍の耐久性能が得られた。

使用工具PSTW09R025SS25-3S
(φ25×3刃)
他社品(φ25×3刃)
使用インサート
(材種)
TNKU090604ER-GM(XP3035)超硬コーティングインサート
被削材S50C
切削速度180m/min(2,290min-1
送り速度825mm/min(0.12mm/t)
切込深さap=2mm  ae=16mm
切削油剤なし(エアブロー)
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
PSTW 6コーナー肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ 性能試験1

切削長さ

7m加工時の写真

PSTW 6コーナー肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ 性能試験1

PSTW/他社品

SUS304の長寿命加工

他社品の耐久限界の約1.5倍となる10.5mまで加工を行ったが、インサートは欠けもなく継続加工が可能な状態であった。

使用工具PSTW09R025SS25-3S
(φ25×3刃)
他社品(φ25×3刃)
使用インサート
(材種)
TNKU090604ER-GL(XP2040)超硬コーティングインサート
被削材SUS304
切削速度150m/min(1,910min-1
送り速度460mm/min(0.08mm/t)
切込深さap=1.5mm  ae=16mm
切削油剤なし(エアブロー)
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
PSTW 6コーナー肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ 性能試験1

切削長さ

7m加工時の写真

PSTW 6コーナー肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ 性能試験1

PSTW/他社品

外形図

Type1

PSTW 6コーナー肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ 外形図1

オイルホール付き

Type2

PSTW 6コーナー肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ 外形図2

オイルホール付き

推奨切削条件

推奨切削条件表

PSTW 6コーナー肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ 切削条件1

切削条件時の注意

推奨切削条件表の数値は実切削速度における一般的な値を示したものです。加工環境に合わせて適宜調整して下さい。

適用被削材

被削材別推奨材質

◎:第一推奨材質 ○:第二推奨材質

PSTW 6コーナー肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ 切削条件2

NM:アルミニウム合金用 GL:軽切削用 GM:中切削用 GR:重切削用 SM:耐熱合金用

選定サポート情報

加工用途に合わせたインサートバリエーション

PSTW 6コーナー肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ 選定サポート1

適用インサート

PSTW 6コーナー肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ 選定サポート3
呼び切れ刃数インサート寸法
内接円径
IC
厚さ
S
REさらい刃
(副切れ刃)
BS
(1)TNHU090404FR-NM67.464.640.41.15
TNKU090404ER-GL67.464.640.41.2
TNKU090404ER-GM67.464.640.41.2
TNKU090408ER-GM67.464.640.80.9
TNKU090412ER-GM67.464.641.20.6
TNKU090404ER-GR67.464.640.41.2
TNKU090404ER-SM67.464.640.41.2
(2)TNHU120608ER-NM610.86.550.81.25
TNKU120608ER-GL610.86.550.81.5
TNKU120608ER-GM610.86.550.81.5
TNKU120612ER-GM610.86.551.21
TNKU120616ER-GM610.86.551.60.75
TNKU120620ER-GM610.86.5520.6
TNKU120608ER-GR610.86.550.81.5
TNKU120608ER-SM610.86.550.81.5
呼び超硬コーティング材種
CK010XC3020XP3025XC3030XP3035XP2040XC1015XP1020XC5040
(1)TNHU090404FR-NM7813104--------
TNKU090404ER-GL---782109578131017813100---
TNKU090404ER-GM-7821091782109278210937813097781309878130997821094-
TNKU090408ER-GM----78131057813106---
TNKU090412ER-GM----78131077813108---
TNKU090404ER-GR------78131027821096-
TNKU090404ER-SM--------7813103
(2)TNHU120608ER-NM7811087--------
TNKU120608ER-GL---782508978140897813089---
TNKU120608ER-GM-7827088782808878250887814088781308878120887821088-
TNKU120612ER-GM----78140947813094---
TNKU120616ER-GM----78140957813095---
TNKU120620ER-GM----78140967813096---
TNKU120608ER-GR------78120907821090-
TNKU120608ER-SM--------7816091

(1)及び(2)は部品表の適用インサートの番号に相当します。

部品

PSTW 6コーナー肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ 選定サポート2

レンチは別途ご購入ください。

型番リスト

型番
外径Dc(φ)
全長L/カッタ高さ(mm)
シャンク径Ds(mm)
刃数(枚)
首下長ℓ2(mm)
ツ-ルNo.
形状タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSTW09R025SS25-3S

25
120
25
3
35
7803016
1

1個

31,216( 34,338円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・重切削加工に対応したチップポケットにより高能率加工が可能
・最大切込 09サイズは9mm、12サイズは12mm

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

PSTW09R025SS25-3Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PSTW 6コーナー肩削りカッタ ストレートシャンクタイプの型番PSTW09R025SS25-3Sのページです。
型番PSTW09R025SS25-3Sに関する仕様情報を記載しております。

PSTW 6コーナー肩削りカッタ ストレートシャンクタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PSTW09R025SS25-2L
PSTW09R025SS25-2S
PSTW09R026SS25-2L
PSTW09R028SS25-2L
PSTW09R028SS25-3S
PSTW09R030SS32-2L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径Dc
(φ)
全長L/カッタ高さ
(mm)
シャンク径Ds
(mm)
刃数
(枚)
首下長ℓ2
(mm)
ツ-ルNo. 形状タイプ

25,404円

( 27,944円 )
1個 -

1日目

251702527078030151

23,314円

( 25,645円 )
1個 -

1日目

251202523578030141

25,650円

( 28,215円 )
1個 -

1日目

261702523578030172

26,080円

( 28,688円 )
1個 -

1日目

281702523578030182

31,794円

( 34,973円 )
1個 -

1日目

281202533578030192

27,409円

( 30,150円 )
1個 -

1日目

301903229078030201

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました