(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールロールバッグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールロールバッグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,600円
税込単価
1,760円

工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。【特長】・材質は丈夫な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • サイズ(mm):
    W465×H250×D3(展開)/W250×H15×D155(折り畳み)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KSE-35

1個

1,600( 1,760円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
【特長】
・材質は丈夫なポリエステル
・取り外しがしやすいゴムバンド式

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールロールバッグの型番KSE-35のページです。
型番KSE-35に関する仕様情報を記載しております。

ツールロールバッグのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました