(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネジザウルスEL

ネジザウルスEL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,231円
税込単価
4,654円

ネジ外し機能、簡易圧着機能を搭載し、カッター部でVVFケーブルの切断も可能な電...

詳細情報を確認する

  • 鉄線切断能力(mm):
    3.2
  • 銅線切断能力(mm):
    4
  • VA線(VVF)切断能力(mm):
    2.6×3
  • 圧着機能有無:
  • 呼び寸法:
    200
  • ばね:
    なし
  • くわえ部すべり止め加工:
    あり
  • 偏芯機能有無:
  • グリップ種類:
    エラストマー
  • ステンレス切断能力(mm):
    2
  • 圧着能力詳細(mm2):
    1.25~3.5
  • より線切断能力詳細(mm2):
    8

(i)ご注意

  • タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジや、接着剤や錆で完全に固着したネジには使用しないでください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PZ-78

1個

4,231( 4,654円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ネジ外し機能、簡易圧着機能を搭載し、カッター部でVVFケーブルの切断も可能な電気工事に最適な多機能ペンチです。

(i)ご注意

  • タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジや、接着剤や錆で完全に固着したネジには使用しないでください。

カタログ

 

PZ-78で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジザウルスELの型番PZ-78のページです。
型番PZ-78に関する仕様情報を記載しております。

ネジザウルスELのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
錆びたネジ山を掴む等に使用
評価 4.0満足度:4.02023/06/27
この商品がでた時は画期的でした。縦溝を入れるというアイデアは素晴らしいと思います。錆びてネジ山が潰れたネジなども難なく掴んで回すことが出来ます。
しかしながらペンチ自体の材質が錆に強く有りません。
油でメンテナンスを怠ると比較的容易に錆びが発生します。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

電工ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました