(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピンセット PTZシリーズ

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PTZ-62
ピンセット PTZシリーズ ENG ESDピンセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,599円
税込単価
1,759円

【特長】・静電気の帯電にデリケートな電子部品の扱いに適した静電気対策ピンセット...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 絶縁工具ではありません。

Loading...

カタログを表示

PTZ-62の仕様・寸法情報

先端タイプ丸型先端チップ交換機能有無なし
本体材質ステンレス先端チップ材質ステンレス
先端幅(mm)2.1(R0.9)幅(mm)10
チップ長さ(mm)35ESD管理値(Ω)1×10の5乗~10の8乗
全長(mm)120トラスココード158-6971
質量(g)17RoHS ?10

型番リスト

型番
先端タイプ
先端幅(mm)
幅(mm)
チップ長さ(mm)
全長(mm)
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PTZ-62

丸型
2.1(R0.9)
10
35
120
158-6971
17
10

1個

1,599( 1,759円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気の帯電にデリケートな電子部品の扱いに適した静電気対策ピンセット
・先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています
・材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレス
・グリップ部はすべりにくい梨地加工

(i)ご注意

  • 絶縁工具ではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンセット PTZシリーズの型番PTZ-62のページです。
型番PTZ-62に関する仕様情報を記載しております。

ピンセット PTZシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PTZ-61
PTZ-63
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?先端タイプ 先端幅
(mm)

(mm)
チップ長さ
(mm)
全長
(mm)
トラスココード 質量
(g)

1,599円

( 1,759円 )
1個 あり

1日目

10先細りストレート0.21160125158-844117

1,500円

( 1,650円 )
1個 あり

1日目

10先細りストレート0.31034113158-844213
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?先端タイプ 先端幅
(mm)

(mm)
チップ長さ
(mm)
全長
(mm)
トラスココード 質量
(g)

ESDチップピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト