(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デイリーマスク(耳掛けタイプ)3層(50枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デイリーマスク(耳掛けタイプ)3層(50枚入)【50個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
436円
税込単価
480円

【特長】・日本産業規格JIS T 9001規格品(一般用マスク)規格適合番号G...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    一般作業用
  • サイズ:
    フリー
  • 構造:
    3層
  • JANコード:
    4550414054619
  • トラスココード:
    216-8216
  • 色:
    ホワイト
  • 質量(g):
    200.000
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン不織布(PP)
  • 材質2:
    ノーズピース部:ポリエチレン(PE)
  • 材質3:
    耳紐:ポリウレタン(PU)
  • 横(mm):
    175
  • 縦(mm):
    95
  • BFE(細菌ろ過効率):
    95%以上
  • PFE(微粒子ろ過効率):
    95%以上
  • 材質4:
    両サイト:ポリプロピレンスパンボンド、中間層:メルトブロー

(i)ご注意

  • 有毒粉塵、有毒ガス、有毒蒸気等の発生する場所では絶対に使用しないでください。
  • 使用する場所で発生している粉塵・ガス・スプレー・蒸気等の物質・成分や濃度の程度がわからない場合は使用しないでください。
  • 井戸・マンホール・タンクの中等、酸素が少ない場所、酸欠になる場所では絶対に使用しないでください。
  • マスクの内側が粉塵・ほこり・ゴミ等で汚れた場合は新しいマスクと交換してください。
  • また、マスクが変形した場合や、ゴムバンドが破損したり緩んだりした場合も、新しいマスクと交換してください。

型番

DPM-DM95 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

デイリーマスク(耳掛けタイプ)3層(50枚入) 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DPM-DM95

1パック

50個入り

436( 480円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本産業規格JIS T 9001規格品(一般用マスク)規格適合番号G42112049
・3層構造フィルター+プリーツデザインでバクテリアやほこりをブロックします。
・プリーツ構造で顔に負担をかけず、ソフトなゴムで耳への負担を軽減します。
・長時間つけてても痛くなりにくい平紐ウレタンゴムを使用しています。
【用途】
・唾液などの飛沫・飛散の低減に。
・軽作業の使い捨て用に。
・ほこりの多い作業現場に。
・製造工場・各種研究所の作業現場に。
【材質】
・本体:ポリプロピレン不織布(PP)
・ノーズピース部:ポリエチレン(PE)
・耳紐:ポリウレタン(PU)
・両サイト:ポリプロピレンスパンボンド、中間層:メルトブロー

(i)ご注意

  • 有毒粉塵、有毒ガス、有毒蒸気等の発生する場所では絶対に使用しないでください。
  • 使用する場所で発生している粉塵・ガス・スプレー・蒸気等の物質・成分や濃度の程度がわからない場合は使用しないでください。
  • 井戸・マンホール・タンクの中等、酸素が少ない場所、酸欠になる場所では絶対に使用しないでください。
  • マスクの内側が粉塵・ほこり・ゴミ等で汚れた場合は新しいマスクと交換してください。
  • また、マスクが変形した場合や、ゴムバンドが破損したり緩んだりした場合も、新しいマスクと交換してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デイリーマスク(耳掛けタイプ)3層(50枚入)の型番DPM-DM95のページです。
型番DPM-DM95に関する仕様情報を記載しております。

デイリーマスク(耳掛けタイプ)3層(50枚入)のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
コロナ対策
評価 4.0満足度:4.02022/04/04
耳の痛くならずに就業時間中はずっとつけています
安価で使い捨てできるので助かります

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました