(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クイックフリーズ クールレスキュー(6個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クイックフリーズ クールレスキュー(6個入)【6個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,237円
税込単価
2,461円

・大判サイズで長時間保冷が続きます。・熱中症予防対策に。・内容成分:硝安、水

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保冷剤
  • サイズ:
    140×230mm
  • 成分:
    硝安、水

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

375474

1パック

6個入り

2,237( 2,461円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・大判サイズで長時間保冷が続きます。・熱中症予防対策に。・内容成分:硝安、水

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クイックフリーズ クールレスキュー(6個入)の型番375474のページです。
型番375474に関する仕様情報を記載しております。

クイックフリーズ クールレスキュー(6個入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました