(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:T3MN25CH-QL
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ) TNE プレセットガタトルクレンチ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,701円
税込単価
21,671円

【特長】・メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定...

詳細情報を確認する

  • ヘッドタイプ:
    ラチェット式
  • 負荷方向:
  • 精度:
    ±3%
  • ポカヨケ機能:
    無し
  • 設定方式:
    プリセット
  • 付属品:
    校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

T3MN25CH-QL 解除

Loading...

 
カタログを表示

T3MN25CH-QL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
差込角
ヘッド部厚み(mm)
ヘッド部幅(mm)
ヘッド差込部長さ(mm)
重量(g)
最大トルク時の手力(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T3MN25CH-QL

5~25
0.2
251
9.5mm
9.5
20
12.9
250
138

1個

19,701( 21,671円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です
・ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ)の型番T3MN25CH-QLのページです。
型番T3MN25CH-QLに関する仕様情報を記載しております。

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
T2MN15CH-QL
T2MN6CH-QL
T3MN100CH-QL
T3MN50CH-QL
T4MN100CH-QL
T4MN140CH-QL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク調整範囲
(N・m)
最小目盛
(N・m)
全長
(mm)
差込角 ヘッド部厚み
(mm)
ヘッド部幅
(mm)
ヘッド差込部長さ
(mm)
重量
(g)
最大トルク時の手力
(N)

19,701円

( 21,671円 )
1個 あり

5日目

3~150.22516.35mm9.52010.524083

18,711円

( 20,582円 )
1個 あり

5日目

1~60.12206.35mm9.52010.521040

22,671円

( 24,938円 )
1個 あり

5日目

20~10013839.5mm132713.5700335

21,681円

( 23,849円 )
1個 あり

5日目

10~500.53039.5mm132713.5500227

22,671円

( 24,938円 )
1個 あり

5日目

20~100138612.7mm15.53218.9720335

27,621円

( 30,383円 )
1個 あり

5日目

30~140144812.7mm15.53218.9770388

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました