(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8DRSQ-10
差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッド TNE トルクレンチヨウクイックスパナヘッド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,600円
税込単価
3,960円

使用目的に合わせて差替ヘッドを交換できる万能タイプのトルクレンチ!

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

8DRSQ-10 解除

Loading...

 
商品仕様を表示

8DRSQ-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
二面幅寸法(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8DRSQ-10

20.3
15
10
43.8

1個

3,600( 3,960円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使用目的に合わせて差替ヘッドを交換できる万能タイプのトルクレンチ!

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッドの型番8DRSQ-10のページです。
型番8DRSQ-10に関する仕様情報を記載しております。

差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
10DRSQ-10
10DRSQ-12
10DRSQ-13
12DRSQ-10
12DRSQ-12
8DRSQ-12
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法D1
(mm)
寸法D2
(mm)
二面幅寸法
(mm)
全長
(mm)

2,913円

( 3,204円 )
1個 あり

5日目

20.3191053.3

3,800円

( 4,180円 )
1個 あり

5日目

24.3191255

3,900円

( 4,290円 )
1個 あり

5日目

26.8191356.3

4,200円

( 4,620円 )
1個 あり

5日目

20.3201062.8

4,400円

( 4,840円 )
1個 あり

5日目

24.3201264.5

3,800円

( 4,180円 )
1個 あり

5日目

24.3151245.5

トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました