(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッドセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッドセット

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
7,113円 ~ 16,162円
税込価格
7,824円 ~ 17,778円

使用目的に合わせて差替ヘッドを交換できる万能タイプのトルクレンチ!

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8 ~ 12
8DRSQ-08、8DRSQ-10、8DRSQ-12

1個

7,113( 7,824円 )

5日目

8 ~ 13
10DRSQ-08、10DRSQ-10、10DRSQ-12、10DRSQ-13

1個

9,711( 10,682円 )

5日目

10 ~ 17
12DRSQ-10、12DRSQ-12、12DRSQ-13、12DRSQ-14、12DRSQ-17

1個

14,122( 15,534円 )

5日目

12 ~ 19
15DRSQ-12、15DRSQ-13、15DRSQ-14、15DRSQ-17、15DRSQ-19

1個

16,162( 17,778円 )

5日目

17 ~ 24
19DRSQ-17、19DRSQ-19、19DRSQ-22、19DRSQ-24

1個

16,162( 17,778円 )

5日目

19 ~ 24
19DRSQ-19、19DRSQ-22、19DRSQ-24

1個

13,522( 14,874円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使用目的に合わせて差替ヘッドを交換できる万能タイプのトルクレンチ!

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッドセットのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
狭い場所のトルク管理
評価 5.0満足度:5.02021/07/23
狭い場所のトルク管理は通常のトルクレンチでは無理なため、本体とセットで購入。
助かりました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました