(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Z-DRAGON セーフティシューズ(S7183)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Z-DRAGON セーフティシューズ(S7183)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,952円
税込単価
3,247円

【特長】・上質なアッパーの光沢感とホールド性が高いミドルカットシューズ素材・ア...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • サイズ(cm):
    26
  • 先芯:
    あり
  • 詳細カラー:
    ブラック

型番

S7183-044-26.0 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S7183-044-26.0

S7183-044-26.0

10

1個

2,952( 3,247円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上質なアッパーの光沢感とホールド性が高いミドルカットシューズ素材
・アッパー(合成皮革、ポリエステル)、ミッドソール(EVA)、アウトソール(合成ゴム耐油ラバー)、先芯(スチール)、規格(JSAA A種認定商品)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Z-DRAGON セーフティシューズ(S7183)の型番S7183-044-26.0のページです。
型番S7183-044-26.0に関する仕様情報を記載しております。

Z-DRAGON セーフティシューズ(S7183)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました