(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Z-DRAGON セーフティシューズ(S6183)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S6183-138-27.0
Z-DRAGON セーフティシューズ(S6183) サギョウフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,424円
税込単価
3,766円

【特長】・カモフラ柄と配色ソールが特長のカジュアルテイストシューズ素材・アッパ...

詳細情報を確認する

型番

S6183-138-27.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

S6183-138-27.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
詳細カラー
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S6183-138-27.0

S6183-138-27.0

27
カモフラージュ
10

1個

3,424( 3,766円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カモフラ柄と配色ソールが特長のカジュアルテイストシューズ素材
・アッパー(ポリエステル)、ミッドソール(EVA)、アウトソール(合成ゴム耐油ラバー)、先芯(スチール)、規格(JSAA A種認定商品)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Z-DRAGON セーフティシューズ(S6183)の型番S6183-138-27.0のページです。
型番S6183-138-27.0に関する仕様情報を記載しております。

Z-DRAGON セーフティシューズ(S6183)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
S6183-138-25.5
S6183-138-26.0
S6183-138-26.5
S6183-138-28.0
S6183-141-25.0
S6183-141-25.5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?サイズ
(cm)
詳細カラー

3,424円

( 3,766円 )
1個 あり

5日目

1025.5カモフラージュ

3,424円

( 3,766円 )
1個 あり

5日目

1026カモフラージュ

3,424円

( 3,766円 )
1個 あり

5日目

1026.5カモフラージュ

3,424円

( 3,766円 )
1個 あり

5日目

1028カモフラージュ

3,424円

( 3,766円 )
1個 あり

5日目

1025シルバーカモフラ

3,424円

( 3,766円 )
1個 あり

5日目

1025.5シルバーカモフラ

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました