(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Z-DRAGON ロングパンツ 78101(ブラックカモフラ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:78101-142-M
Z-DRAGON ロングパンツ 78101(ブラックカモフラ) サギョウフク

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,094円
税込単価
1,203円

【特長】・吸汗速乾、消臭&抗菌の機能も持ち合わせたハイパフォーマンスインナーパ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 色(系統):
  • 季節:
    通年
  • 仕様:
    男女兼用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    ポリエステル90%・ポリウレタン10%
  • 詳細カラー:
    ブラックカモフラ

型番

78101-142-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

78101-142-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
78101-142-M

78101-142-M

M
10

4個

1,094( 1,203円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸汗速乾、消臭&抗菌の機能も持ち合わせたハイパフォーマンスインナーパンツ素材
・ポリエステル90%、ポリウレタン10%裏起毛ストレッチ天じん

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Z-DRAGON ロングパンツ 78101(ブラックカモフラ)の型番78101-142-Mのページです。
型番78101-142-Mに関する仕様情報を記載しております。

Z-DRAGON ロングパンツ 78101(ブラックカモフラ)のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
防寒着
評価 5.0満足度:5.02021/04/03
薄手の裏起毛です。股上も浅過ぎず深過ぎず調度良い。
価格からは考えられないほど複雑なカットと縫製がされており、フィット感がとても良いです。サイズ的には175cm68kgで、LLでピッタリでした。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
78101-142-EL
78101-142-L
78101-142-LL
78101-142-S
78101-142-SS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?サイズ

1,227円

( 1,350円 )
4個 あり

5日目

10EL

1,094円

( 1,203円 )
4個 あり

5日目

10L

1,094円

( 1,203円 )
4個 あり

5日目

10LL

1,094円

( 1,203円 )
4個 あり

5日目

10S

1,094円

( 1,203円 )
4個 あり

5日目

10SS

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました