(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ(71602)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:71602-143-73
Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ(71602) サギョウフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,040円
税込単価
3,344円

【特長】・カモフラプリントを施しデザイン性を追求したハイブリッドモデル素材・綿...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 季節:
    通年
  • 仕様:
    男女兼用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    綿70%・ポリエステル29%・ポリウレタン1%

型番

71602-143-73 解除

Loading...

 
カタログを表示

71602-143-73 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
ウエスト(cm)
詳細カラー
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
71602-143-73

71602-143-73

73
インディゴ
10

4個

3,040( 3,344円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カモフラプリントを施しデザイン性を追求したハイブリッドモデル素材
・綿70%、ポリエステル29%、ポリウレタン1%ストレッチデニム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ(71602)の型番71602-143-73のページです。
型番71602-143-73に関する仕様情報を記載しております。

Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ(71602)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
71602-142-73
71602-142-76
71602-142-79
71602-143-76
71602-143-79
71602-143-82
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?色(系統) ウエスト
(cm)
詳細カラー

3,040円

( 3,344円 )
4個 あり

5日目

1073ブラックカモフラ

3,040円

( 3,344円 )
4個 あり

5日目

1076ブラックカモフラ

3,040円

( 3,344円 )
4個 あり

5日目

1079ブラックカモフラ

3,040円

( 3,344円 )
4個 あり

5日目

1076インディゴ

3,040円

( 3,344円 )
4個 あり

5日目

1079インディゴ

3,040円

( 3,344円 )
4個 あり

5日目

1082インディゴ

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました