(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JICHODO 空調服半袖ジャケット(87070)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:87070-011-L
JICHODO 空調服半袖ジャケット(87070) サギョウフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,149円
税込単価
6,764円

【特長】・スポーツテイスト空調服。豊富なカラー展開で仕事着だけではなくアウトド...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

87070-011-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

87070-011-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
詳細カラー
サイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
87070-011-L

87070-011-L

ネービー
L
10

2個

6,149( 6,764円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スポーツテイスト空調服。豊富なカラー展開で仕事着だけではなくアウトドアやスポーツ観戦にも着用できる一着素材
・ポリエステル100%高密度タフタ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JICHODO 空調服半袖ジャケット(87070)の型番87070-011-Lのページです。
型番87070-011-Lに関する仕様情報を記載しております。

JICHODO 空調服半袖ジャケット(87070)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
87070-011-4L
87070-011-5L
87070-011-EL
87070-011-LL
87070-011-M
87070-011-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?色(系統) 詳細カラー サイズ

7,455円

( 8,201円 )
2個 あり

5日目

10ネービー4L

7,484円

( 8,232円 )
2個 あり

5日目

10ネービー5L

6,429円

( 7,072円 )
2個 あり

5日目

10ネービーEL

6,283円

( 6,911円 )
2個 あり

5日目

10ネービーLL

6,283円

( 6,911円 )
2個 あり

5日目

10ネービーM

6,289円

( 6,918円 )
2個 あり

5日目

10ネービーS

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました