(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JICHODO 空調服長袖ブルゾン(87010)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:87010-080-S
JICHODO 空調服長袖ブルゾン(87010) サギョウフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,607円
税込単価
8,368円

【特長】・軽い着心地と速乾性に優れた素材を使用・ポリエステル100%リップスト...

詳細情報を確認する

型番

87010-080-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

87010-080-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
詳細カラー
サイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
87010-080-S

87010-080-S

ロイヤルブルー
S
10

2個

7,607( 8,368円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽い着心地と速乾性に優れた素材を使用
・ポリエステル100%リップストップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JICHODO 空調服長袖ブルゾン(87010)の型番87010-080-Sのページです。
型番87010-080-Sに関する仕様情報を記載しております。

JICHODO 空調服長袖ブルゾン(87010)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
87010-011-4L
87010-011-5L
87010-011-EL
87010-011-L
87010-011-LL
87010-011-M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?色(系統) 詳細カラー サイズ

9,140円

( 10,054円 )
2個 あり

5日目

10ネービー4L

9,140円

( 10,054円 )
2個 あり

5日目

10ネービー5L

7,835円

( 8,619円 )
2個 あり

5日目

10ネービーEL

5,705円

( 6,276円 )
2個 あり

5日目

10ネービーL

7,607円

( 8,368円 )
2個 あり

5日目

10ネービーLL

7,607円

( 8,368円 )
2個 あり

5日目

10ネービーM

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました