(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Z-DRAGON 空調服半袖ブルゾン(74090)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Z-DRAGON 空調服半袖ブルゾン(74090)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,364円 ~ 6,624円  特別価格 
税込価格
5,900円 ~ 7,286円  特別価格 

【特長】・シンプルながらもエッジの効いたスタイリッシュデザイン空調服素材・ポリ...

詳細情報を確認する

型番

未確定27件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色(系統)
詳細カラー
サイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ネービー
4L
10

2個

6,459( 7,105円 )

5日目

ネービー
5L
10

2個

6,611( 7,272円 )

5日目

ネービー
EL
10

2個

5,709( 6,280円 )

5日目

ネービー
L
10

2個

5,425( 5,968円 )

5日目

ネービー
LL
10

2個

5,534( 6,087円 )

5日目

ネービー
M
10

2個

5,425( 5,968円 )

5日目

ネービー
S
10

2個

5,510( 6,061円 )

5日目

シルバー
4L
10

5個

6,564円

6,480

( 7,128円 )

5日目

シルバー
EL
10

2個

5,718( 6,290円 )

5日目

シルバー
L
10

2個

5,472( 6,019円 )

5日目

シルバー
LL
10

5個

5,533( 6,086円 )

5日目

シルバー
M
10

2個

5,364( 5,900円 )

5日目

シルバー
S
10

2個

5,501( 6,051円 )

5日目

アースグリーン
4L
10

2個

6,624( 7,286円 )

5日目

アースグリーン
5L
10

2個

6,475( 7,123円 )

5日目

アースグリーン
EL
10

2個

5,718( 6,290円 )

5日目

アースグリーン
L
10

2個

5,427( 5,970円 )

5日目

アースグリーン
LL
10

2個

5,381( 5,919円 )

5日目

アースグリーン
M
10

2個

5,422( 5,964円 )

5日目

アースグリーン
S
10

2個

5,523( 6,075円 )

5日目

シックブラック
4L
10

2個

6,584( 7,242円 )

5日目

シックブラック
5L
10

5個

6,551円

6,467

( 7,114円 )

5日目

シックブラック
EL
10

2個

5,735( 6,309円 )

5日目

シックブラック
L
10

2個

5,510( 6,061円 )

5日目

シックブラック
LL
10

2個

5,374( 5,911円 )

5日目

シックブラック
M
10

2個

5,476( 6,024円 )

5日目

シックブラック
S
10

2個

5,452( 5,997円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルながらもエッジの効いたスタイリッシュデザイン空調服素材
・ポリエステル100%高密度タフタ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Z-DRAGON 空調服半袖ブルゾン(74090)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました