(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン(74050)

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:74050-036-M
Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン(74050) サギョウフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,190円
税込単価
6,809円

【特長】・スプリットファスナーが際立つ空調服ブルゾン素材・ポリエステル100%...

詳細情報を確認する

型番

74050-036-M 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

74050-036-Mの仕様・寸法情報

商品分類ジャケット色(系統)
季節通年袖形状長袖
仕様男女兼用帯電防止素材なし
JIS規格適合品×混率ポリエステル100%
詳細カラーシルバーサイズM
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番
色(系統)
詳細カラー
サイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
74050-036-M

74050-036-M

シルバー
M
10

2個

6,190( 6,809円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリットファスナーが際立つ空調服ブルゾン素材
・ポリエステル100%高密度タフタ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン(74050)の型番74050-036-Mのページです。
型番74050-036-Mに関する仕様情報を記載しております。

Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン(74050)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
74050-036-EL
74050-036-L
74050-036-LL
74050-036-S
74050-044-4L
74050-044-5L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?色(系統) 詳細カラー サイズ

6,494円

( 7,143円 )
2個 あり

5日目

10シルバーEL

6,283円

( 6,911円 )
2個 あり

5日目

10シルバーL

6,283円

( 6,911円 )
2個 あり

5日目

10シルバーLL

6,283円

( 6,911円 )
2個 あり

5日目

10シルバーS

7,376円

( 8,114円 )
2個 あり

5日目

10ブラック4L

7,469円

( 8,216円 )
2個 あり

5日目

10ブラック5L
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?色(系統) 詳細カラー サイズ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト